Publicar produtos
Scissor Lifts Electric: JLG - 4069LE
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 4069LE

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE TESOURA, AUTOMOTOR, ELEC. <13 M

Especificação
    • LENGTH: 3100 MM
    • WIDTH: 1750 MM
    • HEIGHT: 2830 MM
    • WEIGHT: 5300 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 12.2 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 360 KG
    • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.91 M
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLG4069LE
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosScissor Lifts Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-11
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto