Publicar produtos
Vertical Mast lifts: JLG - 41AM AC
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 41AM AC

Traduzido por Google,

IMPULSO DE ELEVAÇÃO DE MASTRO VERTICAL AO REDOR ELÉTRICO ≤12M COM ESTABILIZADORES

Especificação
    • LENGTH: 1460 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 486 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 12.42 M
    • PLATFORM CAPACITY: 135 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLG41AMAC
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosVertical Mast lifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto