Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ

    Traduzido por Google,

    DIESEL DE ELEVAÇÃO DE LANÇA ARTICULADA ≤14,5m

    A Série 450 oferece a solução perfeita para quando você está trabalhando em arquiteturas complicadas ou em espaços menores onde o acesso pode ser limitado.

    Especificação
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTALOUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG450AJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-26
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto