Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II

    Traduzido por Google,

    DIESEL DE ELEVAÇÃO DE LANÇA ARTICULADA ≤14,5m

    Especificação
      • LENGTH: 6710 MM
      • WIDTH: 2340 MM
      • HEIGHT: 2290 MM
      • WEIGHT: 6495 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.72 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG450AJII
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto