Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE LANÇA TELESCÓPICA, DIESEL <14m

    Com gerador de bordo 230V

    Especificação
      • LENGTH: 8910 MM
      • WIDTH: 2310 MM
      • HEIGHT: 2470 MM
      • WEIGHT: 7950 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 12.34 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG460SJGENSET
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto