Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 510AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 510AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 510AJ

    Traduzido por Google,

    DIESEL DE ELEVAÇÃO DE LANÇA ARTICULADA ≤16m

    Especificação
      • LENGTH: 7680 MM
      • WIDTH: 2260 MM
      • HEIGHT: 2300 MM
      • WEIGHT: 7685 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.48 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG510AJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto