Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 520AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 520AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 520AJ

    Traduzido por Google,

    DIESEL DE ELEVAÇÃO DE LANÇA ARTICULADA ≤16m

    Especificação
      • LENGTH: 7770 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2270 MM
      • WEIGHT: 7985 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 16 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 10 M
      • PLATFORM CAPACITY: 250 KG


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG520AJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto