Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 600AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 600AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 600AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 600AJ

    Traduzido por Google,

    DIESEL DE ELEVAÇÃO DA LANÇA ARTICULADA ≤19M

    Especificação
      • LENGTH: 8840 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 2570 MM
      • WEIGHT: 10314 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 18.3 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 12.1 M
      • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG600AJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto