Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJC
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJC
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJC
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJC

    Traduzido por Google,

    LANÇA TELESCÓPICA RASTREADA, DIESEL < 22 M

    Especificação
      • LENGTH: 10740 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 2570 MM
      • WEIGHT: 12293 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 20.32 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 17.3 M
      • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG660SJC
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto