Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ II
Cramo

Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ II

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA TELESCÓPICA DIESEL ≤22M, CAPACIDADE ≥300KG

Especificação
    • LENGTH: 10790 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2500 MM
    • WEIGHT: 11603 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 20.02 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.4 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 340 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 250 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLG660SJII
  • Familia de productoBoomlifts Telescopic
  • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-14
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto