Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA, DIESEL < 25 M

    Obtenha o alcance e a versatilidade extra que você precisa com o melhor alcance do mercado Com os acessórios Workstation in the Sky®, você terá tudo o que precisa para realizar o trabalho O Sistema Eletrônico de Design Avançado reduz seus custos aumentando a eficiência de combustível e reduzindo as emissões

    Especificação
      • LENGTH: 11130 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 3000 MM
      • WEIGHT: 15558 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 24.4 M
      • HORIZONTALOUTREACH: 15.74 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG800AJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-26
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto