Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ GENSET

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA, DIESEL < 25 M

    Com gerador de bordo 230V

    Especificação
      • LENGTH: 11130 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 3000 MM
      • WEIGHT: 15558 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 24.4 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 15.74 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG800AJGENSET
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto