Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: JLG - 860SJ II
Cramo

Boomlifts Telescopic: JLG - 860SJ II

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA TELESCÓPICA DIESEL ≤28M, CAPACIDADE ≥300KG

Especificação
    • LENGTH: 12200 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 3040 MM
    • WEIGHT: 16488 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 26.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 22.9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 340 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 227 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLG860SJII
  • Familia de productoBoomlifts Telescopic
  • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-14
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto