Publicar produtos
Boomlifts Articulated Electric: JLG - E300AJP
Cramo

Boomlifts Articulated Electric: JLG - E300AJP

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA, ELEC. < 10 M

Especificação
    • LENGTH: 5740 MM
    • WIDTH: 1220 MM
    • HEIGHT: 2010 MM
    • WEIGHT: 7016 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.97 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.12 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLGE300AJP
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-11
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa