Publicar produtos
Vertical Mast lifts: JLG - Ecolift2.2
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - Ecolift2.2

Traduzido por Google,

IMPULSO DE ELEVAÇÃO VERTICAL DO MASTRO ≤3M

Especificação
    • LENGTH: 1280 MM
    • WIDTH: 700 MM
    • HEIGHT: 1940 MM
    • WEIGHT: 305 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.2 M
    • PLATFORM CAPACITY: 150 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLGECOLIFT22
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosVertical Mast lifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa