Publicar produtos
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
    Cramo

    Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE TESOURA, AUTOMOTOR, ELEC. <15 M, COM ESCALADORES

    A plataforma elevatória tipo tesoura elétrica para terrenos acidentados ERT4769 aumenta a produtividade graças ao aumento do tamanho da plataforma e aos recursos de movimentação em altura.

    Especificação
      • LENGTH: 4340 MM
      • WIDTH: 1760 MM
      • HEIGHT: 2770 MM
      • WEIGHT: 6895 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 1430 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 363 KG
      • PLATFORM EXTENSION FRONT: 1.07 M
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLGERT4769OR
    • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
    • Grupo de produtosA better choice for our environment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto