Publicar produtos
Vertical Mast lifts: JLG - NANO
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - NANO

Traduzido por Google,

IMPULSO DE ELEVAÇÃO DE MASTRO VERTICAL AO REDOR ELÉTRICO ≤3M

Especificação
    • LENGTH: 1195 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1560 MM
    • WEIGHT: 285 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLGNANO
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosVertical Mast lifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-30
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa