Publicar produtos
Vertical Mast lifts: JLG - PECOLIFT
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - PECOLIFT

Traduzido por Google,

IMPULSO DE ELEVAÇÃO VERTICAL DO MASTRO ≤3M

Especificação
    • LENGTH: 985 MM
    • WIDTH: 700 MM
    • HEIGHT: 1550 MM
    • WEIGHT: 180 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 1.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 150 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLGPECOLIFT
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosVertical Mast lifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-30
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto