Publicar produtos
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

Traduzido por Google,

ELEVAÇÃO DE MASTRO VERTICAL ELÉTRICA ≤9M COM JIB

Especificação
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLGTOUCAN10EL
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosVertical Mast lifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-14
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa