Publicar produtos
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L

    Traduzido por Google,

    ELEVAÇÃO DE MASTRO VERTICAL ELÉTRICA ≤6M COM JIB

    Especificação
      • LENGTH: 2100 MM
      • WIDTH: 990 MM
      • HEIGHT: 1900 MM
      • WEIGHT: 1860 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 6.2 M
      • PLATFORM CAPACITY: 200 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 2.0 M
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLGTOUCAN8EL
    • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupo de produtosVertical Mast lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-13
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto