Publicar produtos
Boomlifts Articulated Hybrid: JLG - X17J PLUS
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: JLG - X17J PLUS

Traduzido por Google,

LANÇA ARTICULADA COM RASTREIO, HÍBRIDO < 16 M, COM ESTACIONAMENTOS

Especificação
    • LENGTH: 4530 MM
    • WIDTH: 1086 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 2230 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14.96 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 7 M
    • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLGX17JPLUS
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Hybrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto