Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ

Traduzido por Google,

DIESEL DE ELEVAÇÃO DE LANÇA ARTICULADA ≤14,5m

Especificação
    • LENGTH: 6530 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2370 MM
    • WEIGHT: 6160 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMANITOU160ATJ
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-14
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto