Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ

    Traduzido por Google,

    DIESEL DE ELEVAÇÃO DE LANÇA ARTICULADA ≤16m

    Equipe-se com uma plataforma de trabalho aéreo de 180 ATJ para contornar facilmente obstáculos e trabalhar em altura, mesmo nas áreas mais remotas. Graças à sua lança telescópica articulada, este modelo oferece grande precisão de movimento e permite que você se posicione facilmente na área de trabalho. Sua compacidade e capacidade off-road também o tornam uma solução ideal para dirigir ao ar livre em terrenos irregulares, lamacentos ou arenosos. Aproveite todo o desempenho da plataforma de trabalho aéreo ATJ para operar em altura em ótimas condições de conforto e segurança.

    Especificação
      • LENGTH: 7631 MM
      • WIDTH: 2298 MM
      • HEIGHT: 2522 MM
      • WEIGHT: 7550 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 16.1 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 10.5 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMANITOU180ATJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto