Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ ST5
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ ST5

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA DIESEL ≤16m ESTÁGIO V

Especificação
    • LENGTH: 7790 MM
    • WIDTH: 2320 MM
    • HEIGHT: 2485 MM
    • WEIGHT: 7550 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 16.1 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 10 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMANITOU180ATJST5
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-14
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto