Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ

    Traduzido por Google,

    DIESEL DE ELEVAÇÃO DA LANÇA ARTICULADA ≤19M

    Especificação
      • LENGTH: 8430 MM
      • WIDTH: 2470 MM
      • HEIGHT: 2700 MM
      • WEIGHT: 10050 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 18.35 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 11.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMANITOU200ATJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-24
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto