Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5
Cramo

Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA TELESCÓPICA DIESEL ≤22M CAPACIDADE ≥300KG ESTÁGIO V

Especificação
    • LENGTH: 10050 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2520 MM
    • WEIGHT: 13600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 19.74 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.78 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 350 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMANITOU220TJPLUSST5
  • Familia de productoBoomlifts Telescopic
  • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-14
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto