Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE LANÇA TELESCÓPICA DIESEL ≤28M, CAPACIDADE ≥300KG

    Especificação
      • LENGTH: 11355 MM
      • WIDTH: 2480 MM
      • HEIGHT: 2750 MM
      • WEIGHT: 16550 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.75 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 21.45 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 240 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMANITOU280TJ
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-14
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto