Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ ST5
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ ST5
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ ST5

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE LANÇA TELESCÓPICA DIESEL ≤28M CAPACIDADE ≥300KG ESTÁGIO V

    Especificação
      • LENGTH: 11355 MM
      • WIDTH: 2480 MM
      • HEIGHT: 2750 MM
      • WEIGHT: 16500 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.75 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 21.45 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 340 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMANITOU280TJST5
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-14
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto