Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - MAN'GO 12
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - MAN'GO 12

Traduzido por Google,

ELEVADOR DA LANÇA ARTICULADA, DIESEL < 10 M

Especificação
    • LENGTH: 5500 MM
    • WIDTH: 1800 MM
    • HEIGHT: 2020 MM
    • WEIGHT: 4150 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.91 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.69 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMANITOUMANGO12
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-14
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto