Publicar produtos
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADO, MONTADO EM REBOQUE, ELEC. < 10 M, PLACA DE LICENÇA

Especificação
    • LENGTH: 5750 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 1495 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNIFTY120TLP
  • Familia de productoBoomlifts Trailer Mounted
  • Grupo de produtosBoomlifts Trailer Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto