Publicar produtos
AS-63HD-1
AS-63HD-1

    AS-63HD-1

    Traduzido por Google,

    DÊ UMA VOLTA NO PODER

    O novo Tadano AS-63HD Heavy Duty muda o jogo para plataformas de trabalho aéreo em todos os lugares.

    Tradicionalmente, plataformas de trabalho aéreo têm sido preenchidas com concessões. Limites de peso, manobrabilidade e outras desvantagens que podem tornar os levantamentos simples mais desafiadores, custando tempo e recursos às empresas.
    O novo AS-63HD Heavy Duty esmaga os antigos limites dos AWPs ao pegar a manobrabilidade de um elevador de lança e fundi-la com a potência de um elevador de tesoura. Com uma enorme capacidade de elevação de 2205 lb (1000 kg), rotação contínua da plataforma de 360° e o inovador 4-Motion Control da Tadano para fácil operação, ele redefine o que é possível de uma plataforma de trabalho.
    E torna o levantamento mais rápido, fácil e poderoso do que nunca.

    Especificação
    • Platform capacity: 2,205 lb (1,000 kg)
      Max. working height: 68' 8" (20.9 m)
      Max. platform height: 62' 8" (19.1 m)
      Max. horizontal outreach: 37' 4" (11.4 m)
      Boom extension: 17' 9" ~ 53' 2" (5.41 m ~ 16.21 m), -11° ~ 75°

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaas-63hd-1
    • Familia de productoAerial Work Platform
    • Grupo de produtosSelf Propelled Aerial Work Platform
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3400
    • Largura (mm)2450
    • Profundidade (mm)6900
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Kg)12800
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment