Publicar produtos
Boomlifts Articulated Electric: NIFTY - HR12NE
Cramo

Boomlifts Articulated Electric: NIFTY - HR12NE

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA, ELEC. < 10 M PESO < 4T

Especificação
    • LENGTH: 4100 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 2960 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNIFTYHR12NE
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de produtosA better choice for our environment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto