Publicar produtos
Boomlifts Articulated Electric: NIFTY - HR17NE
Boomlifts Articulated Electric: NIFTY - HR17NE
    Cramo

    Boomlifts Articulated Electric: NIFTY - HR17NE

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA, ELEC. < 16 M

    Especificação
      • LENGTH: 6400 MM
      • WIDTH: 1500 MM
      • HEIGHT: 1990 MM
      • WEIGHT: 7650 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 8.5 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 225 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 225 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNIFTYHR17NE
    • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
    • Grupo de produtosA better choice for our environment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto