Publicar produtos
Vertical Mast lifts: POWER TOWER - ECOLIFT
Cramo

Vertical Mast lifts: POWER TOWER - ECOLIFT

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE PILAR, ELEVADOR MANUAL E PROPULSÃO. < 3 M

Especificação
    • LENGTH: 1280 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 1950 MM
    • WEIGHT: 305 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.2 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 150 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPOWERTOWERECOLIFT
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosVertical Mast lifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-30
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto