Publicar produtos
Boomlifts Articulated Diesel: SKYJACK - SJ63AJ
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: SKYJACK - SJ63AJ

Traduzido por Google,

DIESEL DE ELEVAÇÃO DA LANÇA ARTICULADA ≤19M

Especificação
    • LENGTH: 9140 MM
    • WIDTH: 2440 MM
    • HEIGHT: 2540 MM
    • WEIGHT: 10200 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 19.38 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 12.19 M
    • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSKYJACKSJ63AJ
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-15
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto