Publicar produtos
Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT

Traduzido por Google,

TESOURA ELEVADOR DIESEL ≤ 15M DUPLA EXTENSÃO COM GUARDAS

Os elevadores de tesoura para terrenos acidentados recentemente redesenhados Skyjack possuem algumas das maiores plataformas e capacidades do mercado. Essas máquinas também possuem tração nas quatro rodas baseada em eixos, proporcionando excelentes capacidades em todo o terreno.

Especificação
    • Length MM - 4500
    • Width MM - 2300
    • Height MM - 2960
    • Weight KG - 7081
    • Platform Height Max M - 13,1
    • Platform Height Outdoor Max M - 13,1
    • Platform Capacity KG - 907
    • Ground Pressure KG CM2 - 9.38
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSKYJACKSJ9243RT
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosScissor Lifts Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-20
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa