Publicar produtos
Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE TESOURA, AUTOMOTOR, DIESEL < 9 M

Especificação
    • LENGTH: 4300 MM
    • WIDTH: 2130 MM
    • HEIGHT: 2600 MM
    • WEIGHT: 3400 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 590 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSNORKELSL30SL
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosScissor Lifts Diesel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-07
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa