Publicar produtos
Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12
Cramo

Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE PILAR, AUTOMOTOR, ELEC. < 5 M

Especificação
    • LENGTH: 1340 MM
    • WIDTH: 760 MM
    • HEIGHT: 1620 MM
    • WEIGHT: 830 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 3.6 M
    • PLATFORM EXTENSION: 0.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSNORKELTM12
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosVertical Mast lifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-07
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa