Publicar produtos
Lightning Towers: WACKER-NEUSON - LTN6
Cramo

Lightning Towers: WACKER-NEUSON - LTN6

Traduzido por Google,

TORRE DE RELÂMPAGO <8M 3X150W METAL HALIDE COM GERADOR

A torre de luz montada em reboque LTN6LV com seu próprio gerador foi projetada para iluminação móvel potente. Não é necessário aterrar o sistema. As quatro lâmpadas de iodetos metálicos da torre de iluminação criam condições quase diurnas dentro de um raio de iluminação extremamente amplo. A torre ajustável pode atingir uma altura de 9m e gira 360 graus. Os baixos níveis sonoros tornam a torre de iluminação extremamente versátil. A unidade é ideal para iluminar canteiros de obras em geral, despejos de concreto, trabalhos em estradas e pontes, estacionamentos e eventos. Uma área de aproximadamente 5.393m² é iluminada por quatro lâmpadas de iodetos metálicos de 1.000 Watts. As lâmpadas são penduradas individualmente e são totalmente ajustáveis. Altura do mastro eletricamente ajustável com o toque de um botão. Transporte com posição vertical do mastro. O tanque de combustível de grande capacidade permite um tempo contínuo de iluminação/funcionamento de até 73 horas entre os abastecimentos. Três niveladores facilitam o posicionamento da unidade e melhoram sua estabilidade em terrenos irregulares e em condições de vento. O reboque pronto para estrada da torre de luz é licenciado para uso em estradas na Europa e vem com um engate de bola como padrão.

Especificação
  • Length x Width x Height (mm) - 4600 x 1500 x 9000
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWACKERNEUSONLTN6
  • Familia de productoTemporary Power
  • Grupo de produtosLightning Towers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-17
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCObjeto