Publicar produtos
CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat
CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

    CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O termostato CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 permite o controle de precisão de 0-10 Volt dos sistemas HVAC da unidade ventiloconvectora (FCU). Obtenha controle variável de aquecimento, resfriamento e velocidade do ventilador em hotéis, apartamentos ou outras residências com várias residências. Construído com versatilidade e eficiência energética em mente, este termostato tem o benefício adicional de um sensor de infravermelho passivo (PIR) integrado para garantir que a energia gasta no controle climático nunca seja desperdiçada em um quarto vago. Seja usado como uma unidade autônoma ou como parte de um sistema de controle Crestron® completo, o CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 oferece funcionalidade superior em um design elegante de montagem na parede - um complemento para qualquer decoração.

    O visor LCD retroiluminado e os botões grandes e fáceis de ler tornam este termostato fácil de navegar e usar. A tela exibe informações úteis, como a temperatura ambiente atual, ponto de ajuste, modo e configuração do ventilador. Botões para aumentar e diminuir a temperatura, colocar a unidade no modo Heat ou Cool, ajustar a velocidade do ventilador e alternar entre as escalas de temperatura completam a aparência elegante e os controles intuitivos deste termostato. Os recursos de controle climático incluem pontos de ajuste separados de aquecimento e resfriamento, com uma mudança automática opcional entre os modos de aquecimento e resfriamento. Antecipadores ajustáveis evitam ultrapassar a temperatura definida e a operação contínua do ventilador pode ser selecionada quando necessário para aumentar a circulação.

    Vários termostatos Crestron podem ser conectados em rede por meio de comunicações com fio Cresnet®,[1] um barramento de rede simples de 4 fios que atua como o backbone de comunicação para dimmers de iluminação Crestron, teclados, cortinas, termostatos e outros dispositivos. Integre a rede do termostato com qualquer sistema de controle 3-Series®, incluindo o DIN-AP3, para permitir ajustes globais de temperatura e umidade de qualquer termostato no sistema. Acesse funções de automação, como iluminação, persianas motorizadas ou aspersores de gramado por meio de duas páginas personalizadas de função remota. Mensagens de texto personalizadas, como lembretes de manutenção e outros alertas, podem ser enviadas ao visor LCD de cada termostato por meio do sistema de controle.

    Características
    Resumo dos recursos

    Termostato FCU de 0-10 Volts para aquecimento variável, resfriamento e controle de velocidade do ventilador
    Relé de aquecimento adicional para elementos de aquecimento tradicionais
    Sensor PIR integrado para detectar vacância da sala para eficiência energética
    Comunicações Cresnet®
    Visor LCD retroiluminado
    Botões grandes e fáceis de usar no painel frontal para aquecimento, resfriamento, velocidade do ventilador, escala de temperatura e ajustes de temperatura
    Instalação de parede

    Notas:
    1. A unidade é um termostato autônomo totalmente funcional. As comunicações Cresnet são para integração em rede ou sistema de controle.

    Especificação
    • Measurement Range: 0° to 110° F (-18° to 43° C)

      Temperature Tolerance
      Over Full Range: ±1° F (±0.5° C)
      At Room Temperatures: ±1° F (+0.1/-0.4° C)

      Setpoint Range
      Heat Setpoint: 38° to 89° F (3° to 32° C)
      Cool Setpoint: 59° to 99° F (15° to 37° C)

      Relay Rating
      1 Amp at 40 Volts DC or 24 Volts AC (nominal)

      Power Requirements
      Cresnet®: 24 Volts DC
      HVAC Unit: 24 Volts AC
      Power Consumption: Approximately 1.5 Watts

      Communications[1]
      Cresnet

      Fan Coil Unit Control
      Fan Control: Variable speed control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Cooling: Variable valve control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Heating (Modulating Valve): Variable valve control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Heating (Relay): Contact closure to HVAC

      Buttons
      HOT/COLD: Toggles between Heat and Cool modes
      FAN: Controls fan speed;
      Cycles through Auto, High, Medium, Low, and Off settings
      UP: Raises the room’s setpoint by 1° F or 0.5° C, depending on the active temperature scale
      DOWN: Lowers the room’s setpoint by 1° F or 0.5° C, depending on the active temperature scale
      °F/°C: Toggles between Fahrenheit and Celsius temperature scales

      Motion Sensor
      On-board passive infrared sensor;
      Enables thermostat to toggle between two previously defined setpoints;
      When motion is detected, the Occupied setpoint is used;
      When the room is vacant, the Unoccupied setpoint is used

      Display
      Type: Transflective LCD, backlit
      Size: 2.75 in (70 mm)
      Resolution: 128 x 64
      Viewing Angle: ±50° horizontal (at 0° vertical), ±50° vertical (at 0° horizontal)
       
      Displays current room temperature, current setpoint, current Heat or Cool mode, thermostat’s call for heating or cooling, and current fan setting
      Connections
      HVAC
      (3) 6-position terminal blocks with connections that include the following:

      Power Connections (Required):
      24 (C): 24V AC common terminal supplies remote 24V AC power to thermostat;
      24 (R): 24V AC reference terminal – Can be connected to R by P4 jumper setting, or tied directly to power source

      HVAC Control Connections (System Dependent):
      FAN 0-10V
      FAN COMMON
      HEAT 0-10V
      HEAT COMMON
      COOL 0-10V
      COOL COMMON
      HEAT RELAY A
      HEAT RELAY B
       
      Network
      (1) 4-position terminal block;
      Cresnet slave port, connects to Cresnet control network

      Enclosure
      Plastic, surface-mountable to the front of a horizontally-oriented 1-gang electrical box

      Dimensions
      Height: 3.75 in (96 mm)
      Width: 5.00 in (127 mm)
      Depth: 1.18 in (30 mm)
      Weight:  5.80 oz (165 g)
       
      Notes:
      1. Unit is a fully functional standalone thermostat. Cresnet communications are for networking or control system integration.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-CHV-TSTAT-FCU-PIR-10
    • Familia de productoLighting & Environment
    • Grupo de produtosClimate Control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.75
    • Largura (polegadas)5
    • Profundidade (polegadas)1.18
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Lbs)0.3625
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Número OmniClass23-27 11 11 15 11
    • Título OmniclassDigital Temperature Controllers