Publicar produtos
DM-NVX-360C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder Card

DM-NVX-360C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder Card

Traduzido por Google,

A tecnologia Crestron® DM NVX® transporta vídeo 4K60 4:4:4 de ultra alta definição por Gigabit Ethernet padrão sem latência perceptível ou perda de qualidade. Usando switches de rede padrão e fiação UTP CAT5e, um sistema DM NVX oferece uma solução de roteamento de matriz virtual de alto desempenho que é economicamente vantajosa e infinitamente escalável para qualquer aplicativo de distribuição de conteúdo 4K corporativo ou em todo o campus. Dimensionamento integrado profissional, suporte a HDR (High Dynamic Range) e conformidade com HDCP 2.3 garantem o máximo em qualidade de imagem e compatibilidade para todas as fontes de mídia variadas atuais.1, 2

O DM-NVX-360C é um cartão codificador/decodificador AV-over-IP que ocupa um slot de cartão em um chassi de cartão DMF-CI-8. A placa foi projetada para funcionar como transmissor ou receptor em uma instalação de montagem em rack de alta densidade. Capaz de lidar com uma instalação de AV em rede de qualquer tamanho, o DM-NVX-360C inclui recursos como controle e gerenciamento seguro baseado na Web, saída HDMI® dimensionável, processamento de video wall, entrada ou saída de áudio analógico, transmissão AES67 nativa e capacidade de recepção, integração USB 2.0 e KVM e suporte para conectividade Ethernet de cobre e fibra.2, 3

Distribuição de vídeo 4K60 em tempo real
Projetada para aplicações exigentes em salas de conferência e salas de aula, a tecnologia DM NVX garante desempenho de vídeo 4K60 em movimento total em tempo real para a apresentação de multimídia, videoconferência e imagens de câmera ao vivo. Funções interativas, como jogabilidade e uso do mouse, são fluidas e naturais.

Um sistema DM NVX também oferece estabilidade e confiabilidade. As saídas sincronizadas em linha garantem a sincronização perfeita de conteúdo em vários monitores para aplicativos como sinalização digital e paredes de vídeo. Variável Multicast TTL (Time To Live) permite atravessar vários roteadores de rede para flexibilidade ideal.

Tecnologia de Processamento Pixel Perfect
Um sistema DM NVX incorpora a tecnologia Pixel Perfect Processing, que fornece transporte de vídeo impecável em todas as aplicações. Dependendo do modo de operação, o DM-NVX-360C pode codificar ou decodificar um sinal de vídeo para obter latência de ponta a ponta imperceptível de menos de 1 quadro. A qualidade da imagem da fonte é mantida em uma rede de 1 Gigabit em qualquer resolução de até 4K60 4:4:4.

Segurança de nível empresarial
Usando recursos e protocolos de segurança avançados, como autenticação 802.1X, gerenciamento de credenciais Active Directory®, criptografia de conteúdo AES-128, autenticação PKI, TLS, SSH e HTTPS, um sistema DM NVX oferece uma verdadeira solução AV de rede de nível empresarial projetada para atender exigentes políticas de TI.

Funcionalidade de codificador ou decodificador
O DM-NVX-360C é configurável para operar como um codificador ou decodificador AV de rede:

Como codificador, o DM-NVX-360C permite que o sinal HDMI da saída de um switcher, computador, gateway Crestron AirMedia® ou outra fonte de mídia seja transmitido pela rede para um ou vários decodificadores.1
Como um decodificador, o DM-NVX-360C recebe o sinal de um codificador DM NVX e o alimenta na entrada de um switcher ou dispositivo de exibição através da saída HDMI. O decodificador pode alternar rápida e facilmente entre vários codificadores na rede junto com uma fonte HDMI conectada localmente.1
O DM-NVX-360C oferece uma solução versátil e econômica para aplicações que exigem modos de operação de codificador e decodificador em um cartão. O modo de operação pode ser reconfigurado dinamicamente em menos de 1 minuto através de um sistema de controle ou navegador da web ou através do painel frontal do DMF-CI-8.

Entrada HDMI®
O DM-NVX-360C inclui uma entrada HDMI, que fornece uma maneira conveniente de conectar um dispositivo de origem a um sistema integrado DM NVX.

Saída HDMI com Escalador 4:4:4 4K60
Quando o DM-NVX-360C é configurado como um decodificador, a saída HDMI alimenta o sinal decodificado para a entrada HDMI de um dispositivo de exibição local, switcher ou outro equipamento. O scaler integrado garante uma imagem ideal, aumentando ou diminuindo a resolução da fonte codificada para corresponder à resolução nativa do dispositivo de exibição. Quando o DM-NVX-360C é configurado como um codificador, a saída HDMI pode ser usada para alimentar um monitor local, monitor de confiança ou sistema de áudio.1, 4

Especificação
  • Key Features

    • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
    • HDR10, HDR10+, and Dolby Vision® video support
    • Real-time video performance over the network
    • Pixel Perfect Processing technology
    • Enterprise-grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES-128
    • HDCP 2.3 compliant
    • Configurable as an encoder or decoder
    • One HDMI® input
    • One HDMI output with 4K60 4:4:4 scaler
    • Video wall processing
    • Dynamic text overlay capability
    • Adaptive bit rate
    • Analog audio embedding or de-embedding
    • 7.1 surround sound audio
    • AES67 audio embedding or de-embedding
    • Breakaway audio
    • USB 2.0 and KVM signal extension and routing
    • Copper and fiber Ethernet connectivity
    • CEC device control
    • Easy setup via built-in web pages
    • Interoperable with a Crestron 3-Series® or later control system
    • Streamlined management using DM NVX Director™ virtual switching appliances
    • Crestron XiO Cloud® service support
    • Designed for installation into a DMF-CI-8 chassis
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrestron-DM-NVX-360-C
  • Familia de productoVideo
  • Grupo de produtosDigitalMedia Streaming Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio and visual source products
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment