Publicar produtos
DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints
DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints

    DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints

    Traduzido por Google,

    O DM® XiO Director, modelo DM-XIO-DIR-80, é um dispositivo de rede de nível empresarial que facilita a configuração, o controle e o gerenciamento de uma rede AV de grande escala. Usando o codificador/decodificador DM NVX, o Crestron® oferece a solução mais versátil e escalável do setor para distribuição de vídeo 4K60 4:4:4 HDR em uma rede IP. O XiO Director fornece um meio para gerenciar grandes redes de dispositivos DM NVX, roteando sinais AV e simplificando a integração com um ou mais sistemas de controle Crestron.

    Comutador Virtual DM®
    O XiO Director emula virtualmente a funcionalidade de um switcher matricial DigitalMedia™ tradicional baseado em hardware, roteando sinais AV de streaming 4K de alta qualidade em uma sala, prédio ou campus. O modelo DM-XIO-DIR-80 suporta um total de 80 dispositivos terminais consistindo de codificadores e decodificadores DM NVX. Várias unidades XiO Director podem ser implantadas, com a capacidade de rotear sinais entre unidades como switchers de hardware [1], manipulando facilmente até mesmo a maior empresa corporativa, universidade, governamental, militar, médica, transporte, esportes, entretenimento, hospitalidade, jogos, ou aplicativo de varejo.

    Configuração simples e flexível
    A configuração do sistema não poderia ser mais simples. O XiO Director descobre automaticamente cada endpoint DM NVX na rede e permite que cada endpoint seja atribuído como uma entrada ou saída lógica para o switcher matricial baseado em software. O XiO Director elimina efetivamente a necessidade de um switcher físico, fornecendo o equivalente virtual executado na rede AV.
    Nota: O DM-XIO-DIR-80 atribui todos os terminais associados a um único “domínio”. Um domínio é um agrupamento lógico de terminais que operam juntos como uma única entidade de comutação. Cada DM-XIO-DIR-80 em um sistema funciona como um domínio separado. Outros modelos do XiO Director, incluindo o DM-XIO-DIR-160 e o DM-XIO-DIR-ENT, podem suportar vários domínios. Consulte a folha de especificações de cada modelo para obter mais informações e recursos adicionais disponíveis.

    Configuração e controle fáceis baseados na Web
    O XiO Director oferece uma interface de usuário intuitiva baseada na web para facilitar a configuração do sistema, roteamento de sinal e diagnóstico abrangente de toda a rede AV. Cada domínio e endpoint, bem como as entradas e saídas em cada endpoint, podem ser designados com um nome amigável. Navegar em todo o sistema é fácil usando a caixa de pesquisa [1] para encontrar rapidamente domínios, endpoints, entradas e saídas por nome ou endereço. Uma tela de visão geral do sistema também é fornecida, mostrando o status do sinal de vídeo e áudio para cada entrada e saída em um layout gráfico que é fácil de visualizar e navegar.

    Características principais

    • Configuração, gerenciamento e roteamento de sinal abrangentes do sistema AV de rede
    • Emula um switcher matricial tradicional baseado em hardware
    • Funciona com codificadores e decodificadores Crestron® DM® NVX
    • Suporta 80 endpoints em um único domínio
    • Totalmente escalável para qualquer tamanho de rede
    • Interface gráfica de usuário intuitiva baseada na web
    • Interface do sistema de controle Ethernet
    • Controle totalmente programável da matriz virtual e endpoints físicos
    • Descoberta automática de dispositivos de endpoint
    • Ferramentas personalizadas de nomenclatura e pesquisa
    • Diagnóstico fácil e exibição do status do sinal
    • Importação/exportação de arquivo de mapa de dispositivo XML
    • Log embutido
    • Quatro portas LAN Gigabit Ethernet
    • montável em rack de 19" de espaço único
    • Fonte de alimentação interna universal de 100-240V

    1. A navegação da caixa de pesquisa e a capacidade de direcionar sinais entre as unidades são recursos futuros que serão ativados por meio de atualização de firmware.

    Especificação
    • Device Support

      Endpoints - Supports 80 DM NVX devices, each configured as an encoder or decoder
      Domains - Supports a single domain (all endpoints are grouped together as a single system)

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, IPv4 or IPv6, HTTPS web browser setup and control, Crestron control system integration
      DM NVX (via Ethernet) - HDCP 2.2, AES audio/video content encryption, RTP, RTSP, SDP, ONVIF, IGMPv2, IGMPv3, SMPTE 2022, FEC (Forward Error Correction)

      Connectors
      MGMT (front) - (1) 8-pin RJ45 connector, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port for hardware management
      USB 2.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, black; USB 2.0 host ports for factory use only
      USB 3.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, blue; USB 3.0 host ports for factory use only
      LAN 1 – 4 (front) - (4) 8-pin RJ45 connectors, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet ports for web browser, endpoint, and control traffic
      100-240V~ 2-4A 50/60Hz (rear) - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included

      Controls & Indicators
      MSG - (1) Blue LED, identifies the device when "unit identification" is initiated
      LAN 1 – 2 - (2) Green LEDs, each indicates Ethernet activity on the corresponding LAN port
      DISK - (1) Yellow LED, indicates SSD activity
      PWR - (1) Green LED, indicates the unit is powered on
      RESET - (1) Recessed pushbutton, initiates a hard reset
      Power Button - (1) Pushbutton, initiates boot up or shutdown
      MGMT - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED; indicates Ethernet activity, speed, and link status for the management LAN port
      LAN 1 – 4 - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED per each of (4) ports; each pair indicates Ethernet activity, speed, and link status for the corresponding LAN port

      Power
      Main Power - 4 Amps @ 100-120 Volts AC, 50/60 Hz; 2 Amps @ 220-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 35 Watts at 100% CPU usage and fan speed

      Environmental
      Operating Temperature - 50° to 95° F (10° to 35° C)
      Operating Humidity - 8% to 90% RH (non-condensing)
      Non-Operating Temperature - -40° to 158° F (-40° to 70° C)
      Non-Operating Humidity - 5% to 95% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 119.4 BTU/hr

      Construction
      Chassis - Metal, black finish; vented front, rear, and sides; variable speed fan cooled
      Mounting - Freestanding or 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)

      Dimensions
      Height - 1.72 in (44 mm)
      Width - 17.21 in (437 mm) without rack ears; 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.49 in (267 mm) without rack ears

      Compliance
      IC, CE, FCC Part 15 Class B digital device

      1. Search box navigation and the ability to route signals between units are future features that will be enabled via firmware update.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-DM-NVX-DIR-80
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosDigitalMedia Streaming Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.72
    • Largura (polegadas)17.21
    • Profundidade (polegadas)10.49
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio and visual source products
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment