Publicar produtos
DM-NVX-DIR-ENT - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 1000 Endpoints

DM-NVX-DIR-ENT - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 1000 Endpoints

Traduzido por Google,

O DM® XiO Director, modelo DM-XIO-DIR-ENT, é um dispositivo de rede de nível empresarial que facilita a configuração, o controle e o gerenciamento de uma rede AV de grande escala. Usando o codificador/decodificador DM NVX, o Crestron® oferece a solução mais versátil e escalável do setor para distribuição de vídeo 4K60 4:4:4 HDR em uma rede IP. O XiO Director fornece um meio para gerenciar grandes redes de dispositivos DM NVX, roteando sinais AV e simplificando a integração com um ou mais sistemas de controle Crestron.

Comutador Virtual DM®
O XiO Director emula virtualmente a funcionalidade de um switcher matricial DigitalMedia™ tradicional baseado em hardware, roteando sinais AV de streaming 4K de alta qualidade em uma sala, prédio ou campus. O modelo DM-XIO-DIR-ENT suporta um total de 1000 dispositivos terminais consistindo de codificadores e decodificadores DM NVX. Várias unidades XiO Director podem ser implantadas, com a capacidade de rotear sinais entre unidades como switchers de hardware [1], manipulando facilmente até mesmo a maior empresa corporativa, universidade, governamental, militar, médica, transporte, esportes, entretenimento, hospitalidade, jogos, ou aplicativo de varejo.

Configuração simples e flexível
A configuração do sistema não poderia ser mais simples. O XiO Director descobre automaticamente cada endpoint DM NVX na rede e permite que cada endpoint seja atribuído como uma entrada ou saída lógica dentro de um “domínio”. Um domínio é um agrupamento lógico de terminais que operam juntos como uma única entidade de comutação, permitindo que salas individuais e outros subsistemas sejam organizados e controlados de forma independente. É como ter vários comutadores de matriz independentes em um único espaço de rack. O XiO Director elimina efetivamente a necessidade de switchers físicos em todas as salas, substituindo-os pelo equivalente virtual executado na rede AV.

Nota: O DM-XIO-DIR-ENT suporta um máximo de 240 domínios. Para sistemas maiores, use várias unidades.

Configuração e controle fáceis baseados na Web
O XiO Director fornece uma interface de usuário intuitiva baseada na web para facilitar a configuração do sistema, roteamento de sinal e diagnóstico abrangente de toda a rede AV. Cada domínio e endpoint, bem como as entradas e saídas em cada endpoint, podem ser designados com um nome amigável. Navegar em todo o sistema é fácil usando a caixa de pesquisa [1] para encontrar rapidamente domínios, endpoints, entradas e saídas por nome ou endereço. Uma tela de visão geral do sistema também é fornecida, mostrando o status do sinal de vídeo e áudio para cada entrada e saída em um layout gráfico que é fácil de visualizar e navegar.

Conectividade LAN de cobre ou fibra
O DM-XIO-DIR-ENT inclui seis portas LAN 1000Base-T RJ45 e seis portas LAN 10GBase-X SFP+. A conexão a uma rede de fibra óptica Gigabit ou 10 Gigabit é facilitada pela inserção de um módulo transceptor SFP ou SFP+ apropriado (série Crestron SFP-1G ou SFP-10G, vendidos separadamente) em qualquer porta SFP+. Uma seleção de módulos é oferecida para acomodar vários tipos de fibra multimodo e monomodo.

Fontes de alimentação redundantes
Fontes de alimentação redundantes duplas integradas fornecem confiabilidade aprimorada para aplicativos exigentes. No caso improvável de uma falha individual da fonte de alimentação, o DM-XIO-DIR-ENT continuará a operar sem impedimentos em apenas uma fonte de alimentação em funcionamento. Um design modular de troca a quente permite que qualquer fonte de alimentação seja substituída em segundos a partir do painel traseiro sem desligar ou reiniciar o sistema. O DM-XIO-DIR-ENT é fornecido completo com ambos os módulos de fonte de alimentação instalados.

Características principais
  • Configuração, gerenciamento e roteamento de sinal abrangentes do sistema AV de rede
  • Emula um switcher matricial tradicional baseado em hardware
  • Funciona com codificadores e decodificadores Crestron® DM® NVX
  • Suporta 1000 endpoints e 240 domínios
  • Permite o agrupamento de terminais em até 240 subsistemas independentes
  • Totalmente escalável para qualquer tamanho de rede
  • Interface gráfica de usuário intuitiva baseada na web
  • Interface do sistema de controle Ethernet
  • Controle totalmente programável de matrizes virtuais e endpoints físicos
  • Descoberta automática de dispositivos de endpoint
  • Ferramentas personalizadas de nomenclatura e pesquisa
  • Diagnóstico fácil e exibição do status do sinal
  • Importação/exportação de arquivo de mapa de dispositivo XML
  • Log embutido
  • Seis portas LAN Gigabit Ethernet RJ45
  • Seis portas 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ LAN
  • Conectividade de fibra óptica através de transceptores SFP ou SFP+ opcionais
  • Fontes de alimentação redundantes de hot-swap de 100-240V integradas
  • montável em rack de 19" de espaço único

1. A navegação da caixa de pesquisa e a capacidade de direcionar sinais entre as unidades são recursos futuros que serão ativados por meio de atualização de firmware.

Especificação
  • Device Support
    Endpoints - Supports 1000 DM NVX devices, each configured as an encoder or decoder
    Domains - Supports 240 domains (allows grouping of endpoints in up to 240 individual subsystems)

    Communications
    Ethernet - 10/100/1000 Mbps, 10 Gbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, IPv4 or IPv6, HTTPS web browser setup and control, Crestron control system integration
    DM NVX (via Ethernet) - HDCP 2.2, AES audio/video content encryption, RTP, RTSP, SDP, ONVIF, IGMPv2, IGMPv3, SMPTE 2022, FEC (Forward Error Correction)

    Connectors
    MGMT (front) - (1) 8-pin RJ45 connector, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port for hardware management
    USB 3.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, blue; USB 3.0 host ports for factory use only
    LAN 1 – 6 (front) - (6) 8-pin RJ45 connectors, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet ports for web browser, endpoint, and control traffic
    LAN 7 – 12 (front) - (6) SFP+ ports; 1000Base-X/10GBase-X Ethernet ports for web browser, endpoint, and control traffic; Each port accepts one Crestron SFP-1G or SFP-10G series SFP/SFP+ transceiver module
    100-240V~ 3-6A 50/60Hz (rear) - (2) IEC 60320 C14 main power inlets; Each mates with a removable power cord, included


    Controls & Indicators
    Power Button - (1) Pushbutton, initiates boot up or shutdown
    RESET - (1) Recessed pushbutton, initiates a hard reset
    PWR - (1) Green LED, indicates the unit is powered on
    DISK - (1) Yellow LED, indicates SSD activity
    LAN 1 – 2 - (2) Green LEDs, each indicates Ethernet activity on the corresponding LAN port
    MSG - Bi-color blue/red LED, blue identifies the device when "unit identification" is initiated, red indicates a power supply fault
    MGMT - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED; indicates Ethernet activity, speed, and link status for the management LAN port
    LAN 1 – 6 - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED per each of (6) ports; each pair indicates Ethernet activity, speed, and link status for the corresponding LAN port
    LAN 7 – 12 - (2) Green LEDs per each of (6) ports; each pair indicates Ethernet activity and link status for the corresponding SFP+ port

    Power
    Main Power x2 - 6 Amps @ 100-120 Volts AC, 50/60 Hz; 3 Amps @ 220-240 Volts AC, 50/60 Hz
    Redundancy - (2) Hot-swappable power supply modules, unit continues to operate at full capacity on one functioning power supply module
    Power Consumption - 140 Watts at 100% CPU usage and fan speed

    Environmental
    Operating Temperature - 32° to 104° F (0° to 40° C)
    Operating Humidity - 8% to 90% RH (non-condensing)
    Non-Operating Temperature - -40° to 158° F (-40° to 70° C)
    Non-Operating Humidity - 5% to 95% RH (non-condensing)
    Heat Dissipation - 477.7 BTU/hr

    Construction
    Chassis - Metal, black finish, vented front and rear, variable speed fan cooled
    Mounting - Freestanding or 1 RU 19-inch rack-mountable (includes rack mounting brackets for attachment to front and rear rack rails with 10-32 threaded screw holes or 3/8" (10 mm) square holes, adjustable for varying rack depths)

    Dimensions
    Height - 1.71 in (44 mm)
    Width - 17.50 in (445 mm) without rack mounting brackets; 19.00 in (483 mm) with rack mounting brackets
    Depth - 18.78 in (477 mm) without rack mounting brackets

    Compliance
    IC, CE, FCC Part 15 Class A digital device

    1. Search box navigation and the ability to route signals between units are future features that will be enabled via firmware update.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrestron-DM-NVX-DIR-ENT
  • Familia de productoVideo
  • Grupo de produtosDigitalMedia Streaming Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.71
  • Largura (polegadas)17.5
  • Profundidade (polegadas)18.78
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio and visual source products
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment