Publicar produtos
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50

    DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50

    Traduzido por Google,

    O DMPS3-4K-50 da Crestron® oferece um switcher de apresentação de ultra alta definição e uma solução de controle perfeita para salas de reunião, salas de conferência e salas de aula. Ele integra o sistema de controle, switcher multiformato, escalonador de vídeo 4K e DSP de áudio em um dispositivo compacto que pode ser montado convenientemente sob uma mesa de conferência ou em um rack de equipamento. A funcionalidade integrada Crestron Connect It™ oferece uma solução de colaboração completa que é fácil e acessível de implantar em qualquer espaço de reunião de pequeno a médio porte. Sem exigir nenhuma programação, o DMPS3-4K-50 é facilmente configurável para uma variedade de aplicativos de apresentação de mídia.

    As entradas de áudio analógico, VGA e HDMI® com alternância automática fornecem a conectividade essencial necessária para gerenciar vários computadores e outras fontes de mídia. A fonte de entrada selecionada é roteada para uma saída HDMI e uma saída de áudio analógico estéreo. O dimensionamento 4K integrado garante a mais alta qualidade de imagem possível e compatibilidade com a mais ampla variedade de fontes e telas.

    4K Ultra HD
    O DMPS3-4K-50 lida com sinais de vídeo 4K e Ultra HD, o que é essencial para garantir suporte para computadores e monitores de última geração com resoluções nativas além de 1080p e WUXGA.

    Crestron Connect It™
    Crestron Connect É uma solução de apresentação econômica e simples de usar que fornece conectividade BYOD de mesa e controle de um toque para vários participantes ao redor de uma mesa de conferência. Basta adicionar até quatro carregadores de cabos Crestron Connect It (série TT-100 [1]) ao DMPS3-4K-50. Suas entradas de comutação automática suportam conexões individuais de áudio HDMI, VGA e analógico em cada transportador de cabo. Quatro portas USB no DMPS3-4K-50 fornecem energia e comunicações para cada transportador de cabo.
    Um sistema Crestron Connect It totalmente funcional é ativado assim que sai da caixa, simplesmente conectando os caddies de cabos e os cabos de entrada. Configurações adicionais e ajustes AV estão disponíveis por meio de uma tela simples de configuração do navegador da web. Além dos dispositivos Crestron Connect It, o DMPS3-4K-50 também pode acomodar um AirMedia® Presentation Gateway sem qualquer programação adicional.[2]

    Não requer programação!
    Instalar o DMPS3-4K-50 é fácil, rápido e acessível. A tecnologia .AV Framework™ integrada oferece um sistema de apresentação totalmente funcional com configuração simplificada e várias opções de controle e outros complementos. Para obter detalhes completos sobre os recursos suportados pelo .AV Framework, visite: www.crestron.com/avframework.[3]

    Comutador automático multiformato
    O DMPS3-4K-50 oferece comutação automática de alto desempenho entre quatro grupos de entradas, cada uma incluindo HDMI, VGA e áudio estéreo não balanceado. As entradas HDMI são compatíveis com fontes DVI e DisplayPort de modo duplo, e as entradas VGA podem lidar com fontes de vídeo RGB, composto, S-Video e vídeo componente. O áudio digital é suportado pelas entradas HDMI, e cada entrada de áudio analógico pode ser usada em combinação com sua entrada de vídeo VGA ou HDMI correspondente. A detecção automática de entrada elimina a necessidade de configurar as entradas – basta conectar sua fonte e o DMPS3-4K-50 seleciona a combinação certa de áudio e vídeo.[4,5,6]

    Escalador 4K
    Com seu dimensionador de vídeo 4K de alto desempenho integrado, o DMPS3-4K-50 garante uma imagem ideal de todas as fontes de vídeo. Ele permite que todos os tipos de fontes de vídeo e computador sejam visualizados de forma confiável e tenham a melhor aparência em qualquer tela de até 4K. Ele aceita qualquer resolução de entrada, de definição padrão NTSC 480i a DCI 4K de ultra-alta definição, e a dimensiona perfeitamente para corresponder à resolução nativa de qualquer tela até DCI 4K (4096 x 2160). As fontes entrelaçadas são convertidas em varredura progressiva usando o desentrelaçamento adaptável ao movimento. A conversão inteligente da taxa de quadros permite suporte para fontes de formato 24p e PAL. E a conversão de 3D para 2D permite que o conteúdo 3D seja visualizado em telas somente 2D.[7]

    Saídas de áudio flexíveis
    O sinal de áudio comutado é roteado para a saída HDMI, bem como para uma saída de áudio analógica balanceada separada, com ajustes de nível individuais fornecidos para cada saída. Todas as entradas e saídas suportam áudio estéreo, com a opção de configurar a saída analógica para mono. Os sinais de áudio Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® e 7.1 linear PCM também podem ser roteados pelas entradas e saídas HDMI.[8]

    DSP de áudio profissional
    A saída de áudio analógica inclui processamento de sinal digital profissional, permitindo que o sinal seja ajustado para um ótimo desempenho e qualidade de som. A saída analógica é idealmente projetada para ser conectada a um amplificador de potência externo e usada para acionar um conjunto de alto-falantes montados no teto ou na parede. Além dos controles de volume, graves, agudos e mudo, o DSP fornece equalização gráfica de 10 bandas, limitação totalmente ajustável e até 80 ms de atraso. Todas as configurações são ajustáveis usando a interface de usuário do navegador da web do DMPS3-4K-50 para facilitar a configuração. O nível de volume de saída também é ajustável usando o botão de volume do painel frontal.

    Gerenciamento de formato EDID
    O DMPS3-4K-50 fornece gerenciamento abrangente das informações EDID (Extended Display Identification Data) que passam entre dispositivos de exibição e fontes de entrada, garantindo que cada fonte seja exibida em sua resolução e formato ideais. A maioria dos aplicativos não requer alterações nas configurações padrão. Para aplicativos que exigem configuração personalizada, o DMPS3-4K-50 permite uma avaliação fácil do formato e recursos de resolução de cada dispositivo, com a capacidade de configurar os sinais adequadamente para o comportamento mais desejável e previsível.

    Características principais

    • Comutador de apresentação multiformato de ultra alta definição, escalador, DSP de áudio e sistema de controle
    • Funcionalidade do sistema de colaboração Crestron Connect It™ pronta para uso
    • Suporta até quatro caddies de cabos Crestron Connect It da série TT-100 [1]
    • O .AV Framework™ integrado oferece um sistema totalmente funcional sem qualquer programação [3]
    • O 3-Series Control System® integrado permite o controle de ambiente totalmente programável
    • Inclui quatro entradas de áudio analógico estéreo HDMI®, VGA e estéreo com comutação automática [6]
    • Também suporta DisplayPort de modo duplo, DVI e fontes de vídeo analógicas [4,5]
    • A detecção automática de entrada configura cada entrada automaticamente
    • A tecnologia QuickSwitch HD™ gerencia as chaves HDCP para uma comutação rápida e confiável
    • Executa o gerenciamento automático do formato do sinal AV via EDID
    • Fornece compensação de nível de entrada ajustável em cada entrada de áudio
    • Fornece uma única saída HDMI
    • Possui um escalonador 4K integrado de alto desempenho
    • Aumenta os sinais de entrada para corresponder à resolução nativa de qualquer tela - incluindo telas 4K e Ultra HD!
    • Reduz os sinais de computador de resolução 4K, UHD e ultra-alta para caber em 1080p e outros monitores de resolução mais baixa
    • Lida com qualquer resolução de entrada do padrão NTSC 480i ou PAL 576i, até UHD e 4K
    • Fornece conversão de taxa de quadros inteligente, redução de ruído adaptável ao conteúdo e desentrelaçamento adaptável ao movimento
    • Fornece conversão de sinal 3D para 2D e passa vídeo 3D (sem dimensionamento) para telas 3D [7]
    • Fornece uma saída de áudio estéreo balanceada com EQ gráfico, limitação e atraso
    • Ativa a incorporação e desincorporação de áudio analógico para HDMI [6]
    • Suporta Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® e áudio PCM linear 7.1 não comprimido [8]
    • Inclui portas de controle IR, RS-232 e Cresnet® integradas
    • Suporta telas de toque Crestron®, teclados e controles remotos sem fio
    • Suporta XPanel com computador Smart Graphics® e controle baseado na web
    • Suporta aplicativos de controle para iPhone®, iPad® e Android™
    • Suporta controles remotos universais via receptor IR compatível com RC-5 integrado
    • Comunica-se nativamente com Crestron Fusion®
    • Permite integração de rede amigável para TI via SNMP
    • Inclui controles do painel frontal para comutação e ajuste de volume
    • Inclui tiras de etiqueta personalizáveis no painel frontal
    • Permite configuração e ajuste AV completos por meio de um navegador da web
    • Possui uma fonte de alimentação universal interna para compatibilidade mundial
    • Montado sob a mesa ou em um único espaço de rack de 19"

    1. Item(ns) vendido(s) separadamente.
    2. O AirMedia Presentation Gateway, modelo AM-101 (vendido separadamente), requer uma entrada HDMI no DMPS3-4K-50.
    3. Alguns recursos e funções descritos nesta folha de especificações podem não ser compatíveis com o .AV Framework. Para obter uma lista completa de recursos e opções compatíveis com o .AV Framework, visite: www.crestron.com/avframework.
    4. As conexões HDMI requerem um adaptador ou cabo de interface apropriado para acomodar um sinal DVI ou Dual-Mode DisplayPort. Os cabos de interface CBL-HD-DVI estão disponíveis separadamente.
    5. As entradas VGA podem aceitar sinais componente, composto e S-Video usando um adaptador apropriado (não incluído). No entanto, a detecção de sincronização de entrada não é fornecida para tipos de sinal composto ou S-Video.
    6. Ao usar uma entrada de áudio analógica em combinação com uma entrada de vídeo HDMI, a resolução de vídeo da fonte deve ser 1920x1200 ou inferior. A entrada de áudio analógico não passará áudio se a resolução de vídeo da fonte for superior a 1920x1200.
    7. Passa automaticamente o vídeo 3D se o dispositivo de exibição o suportar (reverte para o modo de passagem sem dimensionamento). Fornece conversão automática de 3D para 2D (com dimensionamento) se o dispositivo de exibição não suportar 3D.
    8. O roteamento de um sinal de áudio multicanal por meio de uma entrada e saída digital requer que a entrada seja configurada para o modo “bypass do mixer”. Quando essa entrada é selecionada, todos os controles de áudio na saída digital são desabilitados. O modo bypass do mixer também desabilita o controle de compensação de entrada nessa entrada.
    9. Licença necessária. O DMPS3-4K-50 suporta um máximo de 500 objetos BACnet quando dedicado apenas para uso BACnet. Os recursos reais dependem do tamanho e da complexidade geral do programa.

    Especificação
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program; out-of-the-box "Crestron Connect It" functionality

      Control System Memory
      SDRAM - 1 GB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [9], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 web server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB host ports for Crestron Connect It devices and firmware update via USB flash drive; USB device port for computer console (setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud; built-in RC-5 compatible IR receiver
      HDMI - HDCP, EDID, CEC

      Video

      Switcher - 8x1 (organized as multi-format 4x1), auto-switching, auto-detecting multi-format digital/analog source inputs, QuickSwitch HD technology
      Scaler - 4K video scaler, motion-adaptive deinterlacer, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [7], content-adaptive noise reduction, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]); RGB/VGA (RGBHV, RGBS, RGsB); component (YPbPr); S-Video (Y/C); composite (NTSC, PAL) [5]
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI compatible [4])
      Analog-To-Digital Conversion - 10-bit 165 MHz per each of 3 channels

      Audio – General
      Switcher/Mixer - 8x1 (organized as multi-format 4x1) stereo source switcher, auto-detecting digital/analog source inputs, stereo DSP for analog output, 4x1 multichannel source switcher, digital audio mixer bypass mode for multichannel pass-through to digital output
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Frequency Response - 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB
      S/N Ratio - >108 dB, 1 kHz, A-weighted (digital source); >103 dB, 1 kHz, A-weighted (analog source) 
      THD+N - <0.002%, 20 Hz to 20 kHz (digital source); <0.005%, 20 Hz to 20 kHz (analog source) 
      Stereo Separation - >108 dB (digital source); >103 dB (analog source) 

      Audio – Source Inputs
      Typical of 8 source input channels (Audio Inputs 1 – 4, HDMI Inputs 1 – 4)
      Input Signal Types - Analog 2-channel [6], HDMI (Dual-Mode DisplayPort compatible [4])
      Analog Formats - Stereo 2-channel
      Digital Formats - Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, LPCM up to 8 channels [8]
      Input Compensation - ±10.0 dB [8]

      Audio – Analog Line Output
      Output Signal Type/Format - Stereo 2-channel
      Source - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Balance
      Master Volume - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Mono
      Bass - ±12.0 dB
      Treble - ±12.0 dB
      Equalization - 10-band graphic
      GEQ Center Frequencies - 31.5, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz
      GEQ Gain - ±12.0 dB per band
      Delay - 0.0 to 80.0 ms
      Limiter Threshold - -80 to 0 dBz
      Limiter Ratio - 1:1 to 10:1
      Limiter Attack - 1 to 250 ms
      Limiter Release - 1 to 1000 ms
      Limiter Curve - Hard or soft knee

      Audio – Digital Output
      Output Signal Types - HDMI
      Formats - Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, LPCM up to 8 channels [8]
      Source - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Balance [8]
      Master Volume - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute [8]
      Connectors – Audio/Video Inputs
      VGA IN 1 – 4 - (4) HD15 female; Analog VGA/RGB/video inputs; Signal Types: VGA, RGB, component, S-Video, or composite [5]; Formats: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr, Y/C, NTSC or PAL; Input Level: 0.5 to 1.5 Vp-p with built-in DC restoration; Input Impedance: 75 Ohms nominal; Sync Detection: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr; Sync Input Level: 3 to 5 Vp-p; Sync Input Impedance: 2.2k Ohms 
      AUDIO IN 1 – 4 - (4) 3.5 mm TRS mini phone jacks; Unbalanced stereo line-level analog audio inputs; Input Impedance: 32k Ohms unbalanced; Maximum Input Level: 2.8 Vrms unbalanced; Note: If an HDMI input is selected but no digital audio signal is detected, the corresponding analog audio input is activated (AUDIO 1 for HDMI 1, etc.). Please note, the analog audio inputs do not pass audio if the HDMI video input resolution is higher than 1920x1200.  
      HDMI IN 1 – 4 - (4) 19-pin Type A HDMI female; Digital video/audio inputs; Signal Types: HDMI, DVI, or Dual-Mode DisplayPort [4]  

      Connectors - Control & Power 

      IR OUT - (1) 3.5 mm mini-phone jack; IR/Serial output port; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud 
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support 
      LAN - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port  
      USB 1 – 4 - (4) USB Type A female; USB 2.0 host ports for TT-100 series Crestron Connect It Cable Caddies[1]; Also enables firmware update via USB flash drive 
      G - (1) 6-32 screw, chassis ground lug
      NET - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet Master port; Available Cresnet Power: 24 Watts  
      100-240V~1.4A 50/60Hz  - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included 
      COMPUTER (front) - (1) USB Type B female; USB computer console port; For setup only 
      IR IN (front) - (1) Infrared sensor; IR Frequency: 36 to 38 kHz; IR Formats: Crestron format, RC5; Allows control from IR wireless remotes using the Crestron or RC-5 command sets 

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied from AC line power, turns amber while booting and green when operating
      NET - (1) Yellow LED, indicates Cresnet bus activity
      MSG - (1) Red LED, indicates internal control system has generated an error message
      HW-R - (1) Recessed pushbutton for hardware reset, reboots the control system
      SW-R - (1) Recessed pushbutton for software reset, restarts the software program
      AUTO INPUT SELECT - (1) Pushbutton and bicolor green/amber LED, selects auto-switching mode
      VGA INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding VGA input
      HDMI INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding HDMI input
      VOLUME - (1) Continuous turn rotary encoder, adjusts the analog audio output volume
      LAN (rear) - (2) LEDs, bi-color LED (left) indicates Ethernet speed and activity, green LED (right) indicates Ethernet link status

      Power
      Main Power - 1.4 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 33 Watts typical, 26 Watts idle
      Available Cresnet Power - 24 Watts

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C) 
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 112 BTU/hr typical, 88 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding, 1 RU 19-inch rackmount, or under-table mount (adhesive feet, rack ears, and under-table mounting brackets included)

      Dimensions
      Height - 1.74 in (45 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 18.94 in (482 mm) with rack ears 
      Depth - 10.47 in (266 mm)
      Weight - 6.4 lb (2.9 kg)

      1. Item(s) sold separately.
      2. The AirMedia Presentation Gateway, model AM-101 (sold separately), requires one HDMI input on the DMPS3-4K-50.
      3. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: www.crestron.com/avframework.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The VGA inputs can accept component, composite, and S-Video signals using an appropriate adapter (not included). However, input sync detection is not provided for composite or S-Video signal types.
      6. When using an analog audio input in combination with an HDMI video input, the source’s video resolution must be 1920x1200 or lower. The analog audio input will not pass audio if the source’s video resolution is higher than 1920x1200.
      7. Automatically passes 3D video if the display device supports it (reverts to pass-through mode without scaling). Provides automatic 3D-to-2D conversion (with scaling) if the display device does not support 3D.
      8. Routing of a multichannel audio signal via a digital input and output requires the input to be set for “mixer bypass” mode. When that input is selected, all audio controls on the digital output are disabled. Mixer bypass mode also disables the Input Compensation control on that input.
      9. License required. The DMPS3-4K-50 supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-DMPS3-4K-50
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosAll-In-One Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.74
    • Largura (polegadas)17.28
    • Profundidade (polegadas)10.47
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Lbs)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment