Publicar produtos
HTT-B10EX-W-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, white textured

HTT-B10EX-W-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, white textured

Traduzido por Google,

O HTT-B10EX fornece um controlador sem fio simples e conveniente para controle de iluminação, automação residencial e entretenimento em casa ou no escritório. A tecnologia bidirecional infiNET EX® fornece comunicação sem fio confiável, enquanto um conjunto limpo de 10 botões retroiluminados oferece controle fácil e tátil de qualquer função personalizada. O HTT-B10EX é um controlador totalmente programável projetado para operar como parte de um sistema completo de automação Crestron®.

Botões multifuncionais
Dez botões simples fornecem a quantidade certa de controle sem confusão ou complicação - perfeito para a maioria das aplicações. Para situações que exigem um pouco mais, cada botão pode ser configurado para ativar até três funções separadas simplesmente tocando, tocando duas vezes ou pressionando e segurando o botão. A funcionalidade “Tecla Shift”, na qual o usuário pressiona e mantém pressionado um botão enquanto pressiona outro simultaneamente, fornece mais personalização para este teclado versátil.
Luz de fundo com escurecimento automático
A gravação a laser retroiluminada de alta qualidade fornece texto de botão personalizável que é fácil de ler sob qualquer condição de iluminação. Um sensor de luz integrado controla a intensidade da luz de fundo automaticamente para obter texto nítido e legível em salas escuras e totalmente iluminadas.
Bateria ou alimentação de linha
O HTT-B10EX pode ser alimentado por sua fonte de alimentação externa ou duas baterias AA, funcionando como um controlador estacionário em uma mesa ou como um controle remoto sem fio portátil. Sua função de suspensão automática permite a operação da bateria por até oito meses com um único conjunto de baterias alcalinas. Simplesmente mover ou pressionar um botão no HTT-B10EX o desperta instantaneamente do modo de suspensão. A conexão do pacote de energia anula completamente a função de suspensão ou ativação para operação “sempre ligada”.
infiNET EX®
A tecnologia sem fio infiNET EX ultraconfiável fornece comunicações RF de 2 vias estáveis em toda a estrutura residencial ou comercial. Uma rede infiNET EX completa pode consistir em um único gateway sem fio com um ou mais teclados HTT-B10EX, juntamente com outros dispositivos sem fio, como dimmers de iluminação, termostatos, fechaduras, persianas motorizadas e controles remotos. Muitos dos dispositivos na rede atuam como “expansores”, retransmitindo comandos sem fio entre o gateway central e todos os outros dispositivos na rede para garantir que cada comando chegue ao destino pretendido sem interrupção. Cada dispositivo adicionado à rede aumenta efetivamente o alcance e a estabilidade de toda a rede. [1,2]
Obviamente, o HTT-B10EX pode se comunicar diretamente com o gateway se nenhum outro dispositivo infiNET EX estiver instalado. O alcance sem fio do HTT-B10EX é de 150 pés (46 metros) em ambientes internos, que pode ser estendido facilmente usando um ou mais expansores infiNET EX. Até 106 teclados HTT-B10EX podem ser atribuídos a um único gateway.[1]
Opções de cor e gravação
O HTT-B10EX está disponível em preto ou branco, com um atraente embutimento de alumínio escovado. A gravação retroiluminada personalizada está disponível para cada coluna individual de cinco botões.

Características principais

  • Controlador de botão sem fio personalizável
  • 10 botões retroiluminados graváveis
  • Configurável para até três funções por botão
  • comunicações sem fio infiNET EX®
  • Alcance sem fio de 150 pés (46 metros) em ambientes internos[1,2]
  • Alimentado por baterias ou fonte de alimentação externa
  • Acorda instantaneamente quando tocado ou pego
  • Luz de fundo regulável automaticamente e intensidade do LED
  • Disponível em preto ou branco

1. Requer um gateway infiNET EX, modelo CEN-RFGW-EX, MC3 ou DIN-AP3MEX. Um único gateway suporta até 106 dispositivos de rede infiNET EX. Além disso, até 5 expansores infiNET EX (modelo CLW-EXPEX ou GLA-EXPEX) podem ser adicionados à rede para alcance estendido. Todos os gateways, expansores e outros dispositivos infiNET EX são vendidos separadamente.
2. Crestron infiNET EX é uma rede mesh sem fio, o que significa que cada dispositivo na rede se comporta como um expansor, passando os sinais que recebe para qualquer outro dispositivo dentro do alcance. Isso amplia efetivamente o alcance total da rede e o reforça fornecendo vários caminhos de sinal redundantes. No entanto, dispositivos infiNET EX alimentados por bateria, incluindo o HTT-B10EX, não funcionam como expansores.

Especificação
  • Buttons

    Keypad Buttons - (10) pushbuttons
    Button Events - Programmable for Normal, Tap, Double-Tap, and Press and Hold
    Engraving - Custom backlit engraved button caps available separately

    Backlight
    White LED backlight for button engraving; Software-adjustable intensity, auto-dimmable 

    LED Indicators
    Feedback - (10) White LEDs, one per button

    Light Sensor
    Photosensor for control of auto-dimming function

    Movement Sensor
    Vibration sensor wakes unit from sleep mode if operating on battery

    Low Battery Warning
    Beep sound indicates low battery condition

    Wireless Communications
    RF Transceiver - infiNET EX® 2-way RF, 2.4 GHz ISM Channels 11-26 (2400 to 2483.5 MHz), default channel 15; IEEE 802.15.4 compliant
    Range (typical) - 150 ft (46 m) indoor, 250 ft (76 m) outdoor to nearest mesh network device(s);[2] Subject to site-specific conditions and individual device capabilities
    Gateway - Requires an infiNET EX gateway[1]

    Connectors
    Power - (1) 2.5 x 5.5 mm DC power connector; 12 Volt DC power input (power pack included)

    Power Requirements
    Battery - (2) AA alkaline batteries required, estimated 8 months usage under normal operation
    Power Pack - 6 Watts (0.5 Amps) @ 12 Volts DC output, 100-240 Volts AC, 50/60 Hz line input, model PW-1205RU (included)

    Environmental
    Temperature - 32° to 104° F (0° to 40° C)
    Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing) 
    Heat Dissipation - 3.4 BTU/Hour

    Enclosure
    Plastic, textured, brushed aluminum inlay

    Dimensions
    Height - 1.46 in (38 mm)
    Width - 3.60 in (92 mm)
    Depth - 4.69 in (120 mm)
    Weight - 5.0 oz(143 g) without batteries; ~6.8 oz (~192 g) with batteries

    1. Requires an infiNET EX gateway, model CEN-RFGW-EX, MC3, or DIN-AP3MEX. A single gateway supports up to 106 infiNET EX network devices. Additionally, up to 5 infiNET EX expanders (model CLW-EXPEX or GLA-EXPEX) may be added to the network for extended range. All gateways, expanders, and other infiNET EX devices are sold separately.
    2. Crestron infiNET EX is a wireless mesh network, meaning each device on the network behaves as an expander, passing the signals it receives on to any other devices within range. This effectively extends the total range of the network, and reinforces it by providing multiple redundant signal paths. However, battery powered infiNET EX devices, including the HTT-B10EX, do not function as expanders.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrestron-HTT-B10EX-W-T
  • Familia de productoControl Surfaces
  • Grupo de produtosKeypads
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.46
  • Largura (polegadas)3.6
  • Profundidade (polegadas)4.69
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)0.143
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000678
  • Nome ETIMRemote control
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels
  • Código CSI MasterFormat 201440 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Control System Consoles
  • Número OmniClass23-27 13 13 11
  • Título OmniclassBuilding Automated Control Panels