Publicar produtos
PC-300 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 300
PC-300 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 300
PC-300 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 300

    PC-300 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 300

    Traduzido por Google,

    O PC-300 é um controlador e condicionador de energia montável em rack de nível profissional projetado para fornecer distribuição de energia CA de 120 Volts, comutação, proteção contra surtos, filtragem de ruído e monitoramento de energia para sistemas de controle Crestron®, sistemas AV, computadores e outros equipamentos . Oito tomadas comutadas individualmente são fornecidas no painel traseiro, além de uma única tomada de conveniência não comutada na frente. Todas as nove saídas são protegidas, filtradas e monitoradas. As tomadas comutadas são ajustáveis em atraso de ativação quando controladas a partir do interruptor de alimentação do painel frontal. As tomadas comutadas também são controláveis individualmente por meio de um sistema de controle para permitir a comutação independente de dispositivos, sequenciamento de energia liga/desliga, rejeição de carga e outras funcionalidades personalizadas de controle de energia.[1]

    O monitoramento de tensão e corrente RMS integrado permite registrar e relatar as flutuações de tensão da linha na entrada, bem como o uso de corrente, energia e energia em cada tomada. Um sensor de temperatura externo está incluído para manter o controle das condições de calor dentro do rack ou da sala do equipamento. A conectividade de rede permite a configuração e operação usando um navegador da Web, com amplos recursos personalizados de controle e monitoramento habilitados por meio da integração com um sistema de controle Crestron, o serviço de monitoramento residencial MyCrestron.com, o serviço de gerenciamento empresarial Crestron Fusion® Cloud ou um cliente SNMP. [1,2] A configuração e a operação também podem ser realizadas através do painel frontal LCD.

    Condicionamento de Energia
    Um condicionador de energia de qualidade é um componente essencial de qualquer sistema profissional para evitar falhas repentinas do equipamento devido a raios e distúrbios elétricos, prolongar a vida útil desse equipamento e maximizar o desempenho geral do sistema durante a operação diária. O PC-300 inclui os seguintes recursos de condicionamento de energia:
    • Proteção contra surtos — Fornece proteção contra surtos e picos na linha de alimentação CA causados por raios e outros distúrbios elétricos
    • Corte de sub/sobretensão — Desliga a energia das tomadas do painel traseiro se a tensão da linha se desviar além da faixa operacional normal, que é ajustável no PC-300
    • Disjuntor térmico — Interrompe a alimentação de todas as tomadas em caso de condição de sobrecarga
    • Filtragem de ruído EMI/RFI — Evita interferências eletromagnéticas e de radiofrequência que podem afetar negativamente a qualidade do som e do vídeo
    • Detecção de falha de fiação — Detecta fiação defeituosa da linha de alimentação CA de entrada e desliga a alimentação das tomadas do painel traseiro até que a falha seja corrigida [3]

    Atraso de ativação ajustável de oito estágios
    Quando operado pelo interruptor de alimentação do painel frontal, o PC-300 permite que cada uma das tomadas do painel traseiro ligue em qualquer ordem de acordo com o tempo de atraso definido para cada tomada. Cada tomada é ajustável individualmente para fornecer até 10 segundos de atraso antes de ligar, garantindo que o equipamento conectado seja ligado na ordem correta com tempo suficiente para que cada peça se estabilize. Isso ajuda a evitar transientes perigosos que podem danificar componentes delicados e potencialmente desarmar o disjuntor principal. Também pode ajudar a evitar estalos e batidas audíveis através do equipamento de áudio conectado na inicialização. A ativação retardada é iniciada ligando o interruptor de alimentação do painel frontal ou aplicando energia à entrada da linha principal após uma queda de energia ou através de um circuito comutado externamente.

    Oito tomadas comutadas com controle remoto
    Qualquer uma das oito tomadas do painel traseiro do PC-300 pode ser ligada ou desligada individualmente através da tela LCD do painel frontal ou pela rede usando um navegador da web ou sistema de controle. Esse recurso de economia de energia permite que componentes selecionados sejam desligados quando não forem necessários. Por meio da integração com um sistema de controle, a funcionalidade personalizada pode ser programada para permitir o controle a partir de uma tela sensível ao toque, teclado, controle remoto ou dispositivo móvel. A funcionalidade de ativação e desativação sequencial pode ser habilitada através da programação do sistema de controle, com tomadas selecionadas designadas como sempre ligadas. Para sistemas que empregam um gerador de backup ou UPS, o descarte de carga pode ser realizado para desligar componentes desnecessários durante uma queda de energia.[1]

    Monitoramento de Energia
    Ao detectar a tensão da linha de entrada e as cargas de dispositivos individuais, o PC-300 facilita uma série de soluções para monitorar, automatizar e solucionar problemas de um sistema.
    • O monitoramento de tensão permite que as flutuações na linha de energia sejam rastreadas e registradas, ajudando a identificar e documentar problemas com a concessionária de energia ou a fiação do edifício.
    • O monitoramento de energia por tomada fornece o consumo real de energia (watts), consumo de corrente (ampères) e uso de energia (watt-hora) para cada dispositivo conectado.
    • Permite que os equipamentos que consomem muita energia sejam identificados e substituídos por equipamentos mais eficientes.
    • Dispositivos de alta corrente de partida podem ser identificados para auxiliar na otimização da configuração dos esquemas de sequenciamento de energia.
    • O uso geral de energia pode ser rastreado e registrado para identificar tendências e reformar os comportamentos de desperdício de energia.
    • O uso de dispositivos individuais pode ser rastreado para informar a programação de manutenção e futuras decisões de compra.
    • O estado de energia de um dispositivo controlado por IR geralmente pode ser determinado pela detecção de seu consumo de corrente CA, garantindo que ele esteja ligado quando deveria estar ligado.
    • Uma notificação de alerta pode ser enviada se houver uma queda repentina ou anormal no consumo de corrente, potencialmente indicando que um dispositivo foi desligado incorretamente ou desconectado devido a roubo (efetivo apenas quando as tomadas estão ligadas).

    Sensor de temperatura ambiente
    O PC-300 oferece uma solução completa de proteção do equipamento monitorando a temperatura ambiente dentro do gabinete do equipamento ou da sala para evitar superaquecimento. O sensor de temperatura incluído conecta-se à parte traseira do PC-300 e apresenta uma opção de montagem magnética ou adesiva para fácil colocação dentro de um gabinete de rack de equipamento típico. O limite de corte de temperatura excessiva pode ser definido para desligar a energia do sistema se as condições excederem uma temperatura operacional segura. Através de um sistema de controle, a medição de temperatura pode ser utilizada para regular a operação de ventiladores ou equipamentos de ar condicionado para manter o equipamento funcionando frio.

    Monitoramento de ping
    Não importa quão bem um sistema seja projetado e programado, mesmo o melhor sistema de controle ou computador tem o potencial de travar e parar de responder de vez em quando. O PC-300 pode ser configurado para detectar um dispositivo que não responde enviando um comando ping em intervalos regulares. Se a solicitação de ping não for retornada após quatro tentativas, a tomada que alimenta o dispositivo monitorado desliga e liga novamente para reinicializar o dispositivo, restaurando rapidamente a operação normal sem qualquer intervenção humana.

    Registro integrado
    Eventos como picos de energia, condições de sobre/subtensão, condições de superaquecimento, falhas de ping, atividade de comutação de tomada e mudanças repentinas no consumo de corrente (indicativo de um dispositivo sendo desligado ou desconectado incorretamente) podem ser registrados à medida que ocorrem para documentar a hora e a causa dos problemas e rastrear o uso do dispositivo. Todas as leituras do sensor são registradas em um intervalo configurável tão curto quanto cinco segundos, fornecendo no mínimo uma semana de dados. Os logs podem ser recuperados periodicamente para registrar um histórico detalhado de eventos e uso de energia ao longo do tempo.

    Certificado UL® 1449
    O PC-300 foi testado e certificado pela UL como compatível com o padrão de segurança e desempenho UL 1449 para dispositivos de proteção contra surtos (SPD).

    Características principais
    • Condicionador e controlador de energia montável em rack
    • Oito tomadas do painel traseiro comutadas individualmente
    • Atraso de ativação ajustável e comutação local/remoto por tomada
    • Uma tomada de painel frontal não comutada
    • Sensor de corrente integrado e monitoramento de energia por tomada
    • Monitoramento de tensão de linha
    • Proteção contra surtos de nível profissional
    • UL® 1449 Tipo 3 Listado
    • Proteção contra sobrecarga do disjuntor térmico
    • Corte ajustável de sobretensão e subtensão
    • Filtragem de ruído EMI e RFI
    • Detecção de falha de fiação [3]
    • Detecção de temperatura ambiente e corte de temperatura excessiva
    • Monitoramento de ping (detecção de travamento do dispositivo e reinicialização)
    • Uso de energia integrado e registro de eventos
    • Interruptor de alimentação principal do painel frontal, indicadores de status e LCD colorido
    • Fácil configuração e operação via painel frontal ou navegador da web
    • Integração do sistema de controle Crestron® via Ethernet ou Cresnet®
    • Gerenciamento remoto via MyCrestron.com, Crestron Fusion® Cloud ou SNMP [2]
    • montável em rack de 19 polegadas de espaço único
    • Avaliado 15 A a 120 Volts AC
    • Garantia de produto vitalícia limitada
    • Garantia limitada de proteção de equipamentos conectados de 5 anos

    1. Sistema de controle Crestron e programação personalizada vendidos separadamente.
    2. A notificação por e-mail e a integração direta com MyCrestron.com, Crestron Fusion e SNMP serão habilitadas por meio de uma futura atualização de firmware. Alternativamente, esses serviços podem ser integrados agora por meio de um sistema de controle Crestron com programação personalizada.
    3. Detecta a maioria das falhas de fiação da linha de entrada. Não detecta reversão de neutro/terra. Não distingue entre conexões de aterramento na linha de alimentação CA, chassi ou equipamento conectado (uma conexão de aterramento em qualquer ponto será detectada pelo PC-300 normalmente). O instalador é responsável pela fiação e aterramento adequados deste e de todos os equipamentos conectados de acordo com os códigos elétricos aplicáveis, diretrizes aceitas e práticas recomendadas. A fiação e o funcionamento adequados da fonte de alimentação CA devem ser verificados antes de conectar o PC-300 ou qualquer outro equipamento. O uso deste produto não anula as responsabilidades do instalador e do usuário final de exercer todas as medidas apropriadas e necessárias para uma instalação e operação seguras e confiáveis.

    Especificação
    • Power Conditioner & Controller

      Maximum Output Current, Total - 15 Amps @ 120 Volts AC
      Maximum Output Current, Per Outlet - 15 Amps @ 120 Volts AC (subject to a maximum total output current of 15 Amps for all outlets combined)
      Filtration - 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 300 kHz, with 50 Ohm load
      Surge Protection Modes - L-G, L-N, N-G
      Surge Protection Shutoff - Shuts off rear outlets if surge protection is compromised
      Energy Dissipation - 2000 Joules per Mode
      Clamping Voltage - 370 Volts
      Clamping Time - 1 ns
      Wiring Fault Detection - Shuts off rear outlets if a wiring fault is detected at the input [3]
      Voltage Sensing Range - 90.0 to 160.0 Volts rms ±1%, measured at input
      Current Sensing Range - 0.4 to 15.0 Amps rms ±1% (resistive), measured per outlet
      Ambient Temperature Sensing Range - -13.0° to 221.0° ±4° F (-25.0° to 105.0° ±2° C)
      Under Voltage Cutoff - Adjustable 90 to 110 Volts, shuts off rear outlets if input drops below set value
      Over Voltage Cutoff - Adjustable 130 to 147 Volts, shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Over Temperature Cutoff - Adjustable -13.0° to 221.0° F (-25.0° to 105.0° C), shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Turn-On Delay Adjustment - 0.1 to 10.0 seconds, adjustable per each rear outlet

      Power
      Line Power - 15 Amps @ 120 Volts AC, 60 Hz
      Cresnet Power Usage - 0 Watts

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SNMP, Web Server, SMTP e-mail client, web browser setup and control, Crestron control system integration, Crestron Fusion Cloud monitoring, MyCrestron.com monitoring [2]
      Cresnet - Cresnet slave mode

      Connectors
      120V~ 15A 60Hz - (1) Attached 9.8 ft (3 m) grounded AC power cord with NEMA 5-15P plug; Line power input
      OUTLET 1 – 8 - (8) NEMA 5-15R AC power outlets; Individually-switched 120 Volt AC power outlets; Locally switched (via power switch) with adjustable turn-on delay per outlet; Local (via LCD) or remote switchable per outlet
      TEMP - (1) 2-pin 3.5 mm detachable terminal block; Connection for external temperature sensor (included)
      Y, Z, G - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet slave port
      LAN - (1) 8-pin RJ45 jack; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port
      G - (1) 6-32 screw; Chassis ground lug
      ALWAYS ON (front) - (1) NEMA 5-15R AC power outlet; Unswitched 120 Volt AC power outlet

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates line power is present, illuminates amber when the power switch is off and while booting, illuminates green when the power switch is on and the unit is operating normally, turns amber if the rear outlets have been shut off due to a fault condition
      FAULT - (1) Red LED, indicates any of the following fault conditions: surge protection is compromised, line and neutral are reversed, or no ground is detected [3]
      PROTECT - (1) Green LED, indicates surge protection is fully functional
      SHUTDOWN - (1) Amber LED, indicates power to the rear outlets is shut off due to an over-voltage, under-voltage, over-temperature, line input miswire, missing ground, or compromised surge protection fault condition
      HW-R - (1) Recessed pushbutton, initiates a hardware reset of the internal CPU (does not affect outlets)
      Display - (1) 2 inch (52 mm) diagonal, 220 x 176 pixels, 16-bit TFT active matrix color LCD, displays configuration and status menus
      Nav Pad - (1) 5-way navigation pad for menu navigation and adjustment of settings
      HOME - (1) Pushbutton, opens or returns to the home menu
      BACK - (1) Pushbutton, steps menu back one level
      Power Switch - (1) Rocker switch, "On" position initiates turn-on delay sequence to the rear panel outlets, "Off" position turns all rear outlets off immediately
      THERMAL BREAKER (rear) - Disrupts power to all outlets in case of an overload condition, press to reset after overload condition is resolved
      LAN (rear) - (2) LEDs, green LED indicates Ethernet link status, amber LED indicates Ethernet activity

      Environmental
      Temperature - 32° to 113° F (0° to 45° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)

      Construction
      Chassis - Steel, black finish
      Front Panel - Extruded aluminum, black finish, polycarbonate label overlay
      Mounting - 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)
      Temperature Sensor - Adhesive or magnetic mount, 9.8 ft (3.0 m) attached lead

      Dimensions
      Height - 1.73 in (44 mm)
      Width - 17.32 in (440 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.56 in (269 mm)
      Weight - 8.2 lb (3.8 kg)

      Compliance
      UL 1449 Type 3 Listed

      1. Crestron control system and custom programming sold separately.
      2. Email notification and direct integration with MyCrestron.com, Crestron Fusion, and SNMP will be enabled through a future firmware update. Alternately, these services can be integrated now through a Crestron control system with custom programming.
      3. Detects most input line wiring faults. Does not detect neutral/ground reversal. Does not discern between ground connections at the AC power line, chassis, or connected equipment (a ground connection at any point will be detected by the PC-300 as normal). The installer is responsible for proper wiring and grounding of this and all connected equipment according to applicable electrical codes, accepted guidelines, and best practices. Proper wiring and function of the AC power source should be verified prior to connecting the PC-300 or any other equipment. Use of this product does not negate the responsibilities of the installer and end-user to exercise all appropriate and required measures for safe and reliable installation and operation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-PC-300
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPower Supplies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.73
    • Profundidade (polegadas)10.56
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000678
    • Nome ETIMRemote control
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels
    • Código CSI MasterFormat 201440 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Control System Consoles
    • Número OmniClass23-27 13 13 11
    • Título OmniclassBuilding Automated Control Panels