Publicar produtos
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder

    DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder

    Traduzido por Google,

    Um decodificador AV sobre IP confiável e de alto desempenho que recebe vídeo 4K60 4:4:4 por Gigabit Ethernet padrão sem latência perceptível ou perda de qualidade. Suporta HDR (High Dynamic Range) e HDCP 2.3. Fornece uma solução segura de roteamento de sinal 4K para aplicativos de distribuição de conteúdo corporativo e em todo o campus.

    A tecnologia DM NVX® transporta vídeo 4K60 4:4:4 de ultra alta definição sobre padrão Gigabit Ethernet sem latência perceptível ou perda de qualidade. Usando switches de rede padrão e cabeamento CAT5e UTP, um sistema DM NVX oferece uma solução de roteamento de matriz virtual de alto desempenho para qualquer aplicativo de distribuição de conteúdo 4K corporativo ou em todo o campus. O suporte para conformidade com HDR (High Dynamic Range) e HDCP 2.3 garante o máximo em qualidade de imagem e compatibilidade para todas as fontes de mídia variadas de hoje.

    O Crestron® DM-NVX-D30 é um decodificador AV sobre IP compacto projetado para funcionar como um receptor. Apresentando controle e gerenciamento seguros baseados na web, uma saída HDMI®, uma saída de áudio analógica, capacidade de transmissão e recepção AES67 e conectividade Ethernet de cobre com suporte a PoE+, o DM-NVX-D30 oferece uma solução de decodificador para uma instalação AV de rede DM NVX de qualquer tamanho.

    Distribuição de vídeo 4K60 em tempo real
    Projetada para aplicações exigentes em sala de conferência e sala de aula, a tecnologia DM NVX garante desempenho de vídeo 4K60 em tempo real e movimento total para a apresentação de multimídia, videoconferência e imagens de câmera ao vivo. As funções interativas, como a jogabilidade e o uso do mouse, são fluidas e naturais.

    Um sistema DM NVX é projetado para estabilidade e confiabilidade máxima. As saídas sincronizadas em linha garantem a sincronização perfeita de conteúdo em vários monitores para aplicações como sinalização digital. Variável Multicast TTL (Time To Live) permite a passagem de vários roteadores de rede para flexibilidade ideal.

    Tecnologia de processamento Pixel Perfect
    Um sistema DM NVX incorpora a tecnologia Pixel Perfect Processing, que fornece transporte de vídeo impecável em todas as aplicações. O DM-NVX-D30 pode decodificar um sinal de vídeo para obter latência de ponta a ponta imperceptível de menos de 1 quadro. A qualidade da imagem da fonte é mantida em uma rede de 1 Gigabit em qualquer resolução de até 4K60 4:4:4.

    Segurança de nível empresarial
    Usando recursos e protocolos de segurança avançados, como autenticação 802.1X, gerenciamento de credenciais do Active Directory®, criptografia de conteúdo AES‑128, autenticação PKI, TLS, SSH e HTTPS, um sistema DM NVX oferece uma verdadeira solução AV de rede de nível empresarial projetada para atender exigentes políticas de TI.

    Funcionalidade do decodificador
    O DM-NVX-D30 é um decodificador básico que recebe um sinal de um codificador DM NVX e o envia para um dispositivo de exibição local por meio da saída HDMI. O DM-NVX-D30 pode alternar rápida e facilmente entre vários codificadores na rede. Compatível com produtos DM NVX que podem funcionar como codificadores, o DM-NVX-D30 pode ser usado em qualquer projeto AV de rede DM NVX.

    NOTA: A saída HDMI não suporta escala de vídeo.

    Pré-visualização de imagem
    A visualização da imagem fornece imagens estáticas (miniaturas) que mostram o vídeo atual sendo exibido por uma saída de um decodificador DM NVX. As imagens estáticas são exibidas em um quadro por segundo. A visualização da imagem suporta a resolução máxima da fonte e dimensiona a imagem enquanto mantém a proporção. As imagens podem ser visualizadas na interface da web do DM NVX e acessadas remotamente usando um navegador da web. As imagens também podem ser visualizadas em uma tela de toque Crestron ou em uma interface de terceiros.

    Imagem de fundo para exibição na tela
    Uma imagem pode ser carregada no dispositivo para uso como imagem de fundo em uma tela sempre que o conteúdo de vídeo ativo não estiver sendo exibido. Os tipos de arquivo de imagem suportados são .jpeg, .jpg e .png. A resolução máxima suportada de uma imagem é 3840x2160 pixels. Até 20 arquivos de imagem podem ser carregados para uma capacidade total de armazenamento de até 100 MB.

    Desintegração de áudio analógico
    A saída de áudio analógica fornece um sinal de nível de linha estéreo para alimentar um sistema de som local ou barra de som. O volume de saída é ajustável por meio de um sistema de controle ou navegador da web.

    7.1 Áudio de Som Surround
    A tecnologia DM NVX suporta o transporte sem perdas de sinais de áudio de som surround 7.1, incluindo Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® e PCM linear não compactado.

    Incorporação e desintegração de áudio AES67
    O suporte AES67 permite que a fonte de áudio selecionada seja transmitida como um fluxo de áudio AES67 de 2 canais enquanto outro fluxo de áudio AES67 de 2 canais é recebido de um Crestron DSP ou outro dispositivo de terceiros e combinado com o sinal de vídeo. O fluxo de áudio AES67 recebido pode ser combinado com o vídeo e então enviado via saída HDMI e saída de áudio analógica.

    NOTA: Um fluxo de áudio AES67 recebido por um terminal DM NVX não pode ser transmitido desse terminal.

    Cobre Conectividade Ethernet
    O DM-NVX-D30 inclui uma porta Ethernet RJ-45 1000BASE‑T. 2 A porta é compatível com PoE+, permitindo que o dispositivo seja alimentado por meio de um switch Ethernet PoE+. Para obter informações sobre requisitos e diretrizes de rede, consulte o DM NVX AV-over-IP System Design Guide, Doc. 7977.

    Conectividade ponto a ponto automática
    A conectividade ponto a ponto permite que o DM-NVX-D30 seja conectado diretamente a um codificador DM NVX 4K60 4:4:4 para transmitir vídeo e áudio. Em vez de ser conectado a um switch Ethernet, a porta Ethernet 1000BASE-T do decodificador é conectada diretamente a uma porta 1000BASE-T de um codificador.

    Por padrão, o modo ponto a ponto detecta automaticamente se o DM-NVX-D30 está conectado diretamente a um codificador DM NVX 4K60 4:4:4 ou a um switch 1000BASE-T. Quando uma conexão direta entre o DM-NVX-D30 e um encoder é detectada, os dispositivos operam no modo ponto-a-ponto sem a necessidade de configuração adicional; no entanto, é necessário um sistema de controle para controle CEC (Consumer Electronics Control), RS-232 e IR.

    Controle de dispositivo
    O DM-NVX-D30 inclui portas COM (RS-232) e IR integradas para controle de dispositivos de exibição sob o gerenciamento de um sistema de controle. Capacidade de controle adicional é fornecida pelo CEC através da conexão HDMI. Sob o gerenciamento de um sistema de controle, o DM-NVX-D30 pode controlar o dispositivo de exibição via CEC, eliminando potencialmente a necessidade de cabos seriais dedicados ou emissores de infravermelho.

    A porta COM, porta IR e CEC na saída HDMI também podem permitir que o dispositivo de exibição seja ligado ou desligado automaticamente sem o uso de um sistema de controle.

    Configuração baseada na Web
    A configuração do DM-NVX-D30 é realizada usando um navegador da web. O controle total e o monitoramento do dispositivo são ativados por meio da integração com um sistema de controle ou com um dispositivo de comutação virtual DM NVX Director®.

    Gerenciamento simplificado usando dispositivos de comutação virtual DM NVX Director
    Para aplicativos de tamanho pequeno a moderado, uma rede de endpoints DM NVX pode ser configurada e controlada com o uso de um sistema de controle. Para aplicativos de roteamento de sinal corporativos e em todo o campus, adicionar um dispositivo de comutação virtual DM NVX Director (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 ou DM-NVX-DIR-ENT) aprimora e simplifica todo o processo de configuração e controle. Um dispositivo DM NVX Director fornece um ponto central de gerenciamento e permite a criação de vários comutadores de matriz virtual por meio de um portal baseado na Web fácil de usar.

    Instalação discreta
    O DM-NVX-D30 é montado convenientemente em uma superfície plana ou trilho de rack e cabe facilmente atrás de um monitor de tela plana, acima de um projetor montado no teto ou dentro de um carrinho AV ou gabinete de equipamento. Todos os conectores e indicadores LED estão posicionados na parte frontal e traseira do dispositivo, oferecendo acesso e visibilidade ideais para uma instalação limpa e útil. A energia é fornecida via PoE+ ou um pacote de energia opcional (vendido separadamente).

    Especificação
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10, HDR10+, and Dolby Vision® video support
      • Real‑time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise‑grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES‑128
      • HDCP 2.3 compliant
      • Decoder functionality for use with DM NVX® products that can function as encoders
      • One HDMI® output
      • Image preview
      • Background image for on-screen display
      • Analog audio de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding and de-embedding
      • Copper Ethernet connectivity with PoE+ support
      • Automatic point-to-point connectivity
      • Device control via RS‑232, IR, and CEC
      • Easy setup via built‑in web pages
      • Compatibility with Crestron® 3‑Series® or later control systems
      • Streamlined management using DM NVX Director® virtual switching appliances
      • .AV Framework™ technology support
      • XiO Cloud® service support
      • Crestron Home® OS support
      • API for full control of the DM-NVX-D30
      • Compact, surface‑mountable design
      • Powered via PoE+ or optional power pack (sold separately)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDM-NVX-D30
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosDigitalMedia Streaming Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio and visual source products
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment