Um codificador AV sobre IP confiável e de alto desempenho que transporta vídeo 4K60 4:4:4 por Gigabit Ethernet padrão sem latência perceptível ou perda de qualidade. Suporta HDR (High Dynamic Range) e HDCP 2.3. Fornece uma solução segura de roteamento de sinal 4K para aplicativos de distribuição de conteúdo corporativo e em todo o campus.
A tecnologia DM NVX® transporta vídeo 4K60 4:4:4 de ultra alta definição sobre padrão Gigabit Ethernet sem latência perceptível ou perda de qualidade. Usando switches de rede padrão e cabeamento CAT5e UTP, um sistema DM NVX oferece uma solução de roteamento de matriz virtual de alto desempenho para qualquer aplicativo de distribuição de conteúdo 4K corporativo ou em todo o campus. O suporte para conformidade com HDR (High Dynamic Range) e HDCP 2.3 garante o máximo em qualidade de imagem e compatibilidade para todas as fontes de mídia variadas de hoje.
O Crestron DM-NVX-E30 é um codificador AV sobre IP compacto projetado para funcionar como um transmissor. Apresentando controle e gerenciamento seguros baseados na web, uma entrada HDMI®, uma saída de áudio analógica, capacidade de transmissão e recepção AES67 e conectividade Ethernet de cobre com suporte a PoE+, o DM-NVX-E30 oferece uma solução de codificador para uma instalação AV de rede DM NVX de qualquer tamanho.
Distribuição de vídeo 4K60 em tempo real
Projetada para aplicações exigentes em sala de conferência e sala de aula, a tecnologia DM NVX garante desempenho de vídeo 4K60 em tempo real e movimento total para a apresentação de multimídia, videoconferência e imagens de câmera ao vivo. As funções interativas, como a jogabilidade e o uso do mouse, são fluidas e naturais.
Um sistema DM NVX é projetado para estabilidade e confiabilidade máxima. As saídas sincronizadas em linha garantem a sincronização perfeita de conteúdo em vários monitores para aplicações como sinalização digital. Variável Multicast TTL (Time To Live) permite a passagem de vários roteadores de rede para flexibilidade ideal.
Tecnologia de processamento Pixel Perfect
Um sistema DM NVX incorpora a tecnologia Pixel Perfect Processing, que fornece transporte de vídeo impecável em todas as aplicações. O DM-NVX-E30 pode codificar um sinal de vídeo para obter latência de ponta a ponta imperceptível de menos de 1 quadro. A qualidade da imagem da fonte é mantida em uma rede de 1 Gigabit em qualquer resolução de até 4K60 4:4:4.
Segurança de nível empresarial
Usando recursos e protocolos de segurança avançados, como autenticação 802.1X, gerenciamento de credenciais do Active Directory®, criptografia de conteúdo AES‑128, autenticação PKI, TLS, SSH e HTTPS, um sistema DM NVX oferece uma verdadeira solução AV de rede de nível empresarial projetada para atender exigentes políticas de TI.
Funcionalidade do codificador
O DM-NVX-E30 é um codificador básico com uma entrada HDMI que permite que um laptop, câmera ou outra fonte de mídia seja conectado por meio de um cabo HDMI e transmitido pela rede para um ou mais decodificadores. Compatível com produtos DM NVX que podem funcionar como decodificadores, o DM-NVX-E30 pode ser usado em qualquer projeto AV de rede DM NVX.
Pré-visualização de imagem
A visualização da imagem fornece imagens estáticas (miniaturas) que mostram o vídeo atual sendo recebido por uma entrada de um codificador DM NVX. As imagens estáticas são exibidas em um quadro por segundo. A visualização da imagem suporta a resolução máxima da fonte e dimensiona a imagem, mantendo a proporção. As imagens podem ser visualizadas na interface da web do DM NVX e acessadas remotamente usando um navegador da web. As imagens também podem ser visualizadas em uma tela de toque Crestron ou em uma interface de terceiros.
Gerador de padrão de teste
O gerador de padrão de teste integrado pode ser usado durante a configuração para garantir que o streaming de vídeo seja funcional e também pode ser usado como uma ferramenta para ajuste, calibração e alinhamento de monitores, projetores e paredes de vídeo. O codificador DM NVX pode enviar o padrão de teste para qualquer decodificador DM NVX roteado.
Taxa de bits adaptável
A taxa de bits adaptável pode ser habilitada ou desabilitada usando a interface da web ou um sistema de controle. A taxa de bits adaptável permite que o codificador defina automaticamente a taxa de bits necessária para a resolução de entrada do fluxo; por exemplo, a taxa de bits adaptável para uma resolução comum como 1920x1080p@60Hz (1080p60) é automaticamente definida para 400 Mbps. A taxa de bits adaptável faz melhor uso da largura de banda disponível.
Taxa de bits fixa, adaptável ou variável
No modo do codificador DM NVX, a taxa de bits de um fluxo pode ser definida como fixa, adaptável ou variável:
- Uma taxa de bits fixa, também conhecida como taxa de bits constante (CBR), é especificada pelo usuário e pode ser definida para um valor que varia de 200 Mbps a 950 Mbps.
- A taxa de bits adaptável (ABR) permite que o codificador defina automaticamente uma taxa de bits fixa com base na resolução de entrada do fluxo. Por exemplo, a taxa de bits adaptável para uma resolução comum como 1920x1080p@60Hz (1080p60) seria automaticamente definida para 400 Mbps. A taxa de bits adaptável faz melhor uso da largura de banda disponível do que uma taxa de bits fixa especificada pelo usuário.
- A taxa de bits variável (VBR) permite que o codificador varie automaticamente a taxa de bits com base no conteúdo e na resolução de entrada do fluxo. A taxa de bits pode variar de menos de 150 Mbps até um máximo de 750 Mbps. Uma taxa de bits variável resulta no uso de menos largura de banda para produzir a mesma qualidade de imagem que uma taxa de bits fixa especificada pelo usuário ou uma taxa de bits adaptável.
A interface da web ou um sistema de controle pode ser usado para definir uma taxa de bits fixa ou para ativar a funcionalidade de taxa de bits adaptável ou variável.
Desintegração de áudio analógico
A saída de áudio analógica fornece um sinal de nível de linha estéreo para alimentar um sistema de som local ou barra de som. O volume de saída é ajustável por meio de um sistema de controle ou navegador da web.
7.1 Áudio de Som Surround
A tecnologia DM NVX suporta o transporte sem perdas de sinais de áudio de som surround 7.1, incluindo Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® e PCM linear não compactado.
Incorporação e remoção de áudio AES67
O suporte AES67 permite que a fonte HDMI seja transmitida como um fluxo de áudio AES67 de 2 canais enquanto outro fluxo de áudio AES67 de 2 canais é recebido de um Crestron DSP ou outro dispositivo de terceiros. O fluxo de áudio AES67 recebido pode ser enviado pela saída de áudio analógica.
NOTA: Um fluxo de áudio AES67 recebido por um terminal DM NVX não pode ser transmitido desse terminal.
Cobre Conectividade Ethernet
O DM-NVX-E30 inclui uma porta Ethernet RJ-45 1000BASE‑T. A porta é compatível com PoE+, permitindo que o dispositivo seja alimentado por meio de um switch Ethernet PoE+. Para obter informações sobre requisitos e diretrizes de rede, consulte o DM NVX AV-over-IP System Design Guide, Doc. 7977.
Conectividade ponto a ponto automática
A conectividade ponto a ponto permite que o DM-NVX-E30 seja conectado diretamente a um decodificador DM NVX 4K60 4:4:4 para transmitir vídeo e áudio. Em vez de ser conectado a um switch Ethernet, a porta Ethernet 1000BASE-T do codificador é conectada diretamente a uma porta 1000BASE-T de um decodificador.
Por padrão, o modo ponto a ponto detecta automaticamente se o DM-NVX-E30 está conectado diretamente a um decodificador DM NVX 4K60 4:4:4 ou a um switch 1000BASE-T. Quando uma conexão direta entre o DM-NVX-E30 e um decodificador é detectada, os dispositivos operam no modo ponto-a-ponto sem a necessidade de configuração adicional; no entanto, é necessário um sistema de controle para controle CEC (Consumer Electronics Control), RS-232 e IR.
Controle de dispositivo
O DM-NVX-E30 inclui portas COM (RS-232) e IR integradas para controle de dispositivos de origem sob o gerenciamento de um sistema de controle. Capacidade de controle adicional é fornecida pelo CEC através da conexão HDMI. Sob o gerenciamento de um sistema de controle, o DM-NVX-E30 pode controlar um dispositivo de origem via CEC, eliminando potencialmente a necessidade de cabos seriais dedicados ou emissores de infravermelho.
Configuração baseada na Web
A configuração do DM-NVX-E30 é realizada usando um navegador da web. O controle total e o monitoramento do dispositivo são ativados por meio da integração com um sistema de controle ou com um dispositivo de comutação virtual DM NVX Director®.
Gerenciamento simplificado usando dispositivos de comutação virtual DM NVX Director
Para aplicativos de tamanho pequeno a moderado, uma rede de endpoints DM NVX pode ser configurada e controlada com o uso de um sistema de controle. Para aplicativos de roteamento de sinal corporativos e em todo o campus, adicionar um dispositivo de comutação virtual DM NVX Director (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 ou DM-NVX-DIR-ENT) aprimora e simplifica todo o processo de configuração e controle. Um dispositivo DM NVX Director fornece um ponto central de gerenciamento e permite a criação de vários comutadores de matriz virtual por meio de um portal baseado na Web fácil de usar.
Instalação discreta
O DM-NVX-E30 é montado convenientemente em uma superfície plana ou trilho de rack e cabe facilmente sob uma mesa ou dentro de um púlpito, carrinho AV ou gabinete de equipamento. Todos os conectores e indicadores LED estão posicionados na parte frontal e traseira do dispositivo, oferecendo acesso e visibilidade ideais para uma instalação limpa e útil. A energia é fornecida via PoE+ ou um pacote de energia opcional (vendido separadamente).