Publicar produtos
HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate
HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate

    HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate

    Traduzido por Google,

    O HD-RX-101-C-1G-EBT é um receptor DM Lite de placa de parede projetado para emparelhar com um transmissor DM Lite para formar um extensor de sinal ponto a ponto para sinais HDMI®. A família de produtos DM Lite oferece uma solução muito simples e versátil para estender sinais de vídeo HD, UHD, 2K e 4K, com áudio estéreo ou surround, em um único cabo CAT5e (ou melhor). Um comprimento de cabo de até 230 pés (70 m) é compatível com sinais HD 1080p, WUXGA e 2K, ou até 130 pés (40 m) para UHD e 4K.[1]

    Para aplicações que requerem uma versão de montagem em superfície, consulte o HD-RX-101-CE.
    Para aplicações que requerem extensão de sinal IR ou RS-232, consulte o HD-RXC-101-C-1G-EBT.

    O HD-RX-101-C-1G-EBT foi projetado para ser montado em uma caixa elétrica simples ou anel de gesso (não incluído). Normalmente, é alimentado pelo transmissor através do cabo de link ao usar um transmissor de montagem em superfície. Se estiver usando um transmissor de parede, um único pacote de energia deve ser adquirido (vendido separadamente, modelo TBA), que pode ser conectado ao receptor ou ao transmissor.[2]

    Importante: Este produto não é endereçável a partir de um sistema de controle e não oferece funcionalidade programável. Os sinais AV e CEC são simplesmente passados entre um único par de transmissor e receptor. A porta de link RJ45 neste produto destina-se exclusivamente à conexão com um único transmissor DM Lite. Não deve ser usado para conectar a nenhum outro equipamento ou rede. O DM Lite não é compatível com PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.

    Especificação
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite transmitter to provide a simple point-to-point signal extender
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Links to the transmitter via a single CAT5e (or better) twisted pair cable [1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI and DVI display devices[3]
      • HDCP 2.2 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Flush wall mount design
      • Installs in a single-gang U.S. electrical box (2-1/4” deep) or plaster ring
      • Decorator style faceplates sold separately
      • Normally powered by the transmitter (surface mount) over the link cable[2]
      • Universal 100-240V power pack available separately (coming soon) for use with a wall plate transmitter[2]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHD-RX-101-C-1G-E-dm-lite-hdmi-over-catx
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosHDMI Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment