Publicar produtos
HD-RX-4K-210-C-E-POE - 4K Multiformat 2x1 AV Switcher and Receiver w/PoE

HD-RX-4K-210-C-E-POE - 4K Multiformat 2x1 AV Switcher and Receiver w/PoE

Traduzido por Google,

O comutador e receptor AV multiformato Crestron® HD-RX-4K-210-CE fornece comutação de vídeo HDMI® e recursos de apresentação de áudio em áreas como salas de conferência e salas de aula. Compatível com todos os transmissores DM Lite™, o HD-RX-4K-210-CE fornece uma entrada DM Lite para conexão a um transmissor. Um cabo de par trançado CATx (CAT5e ou superior) conecta um transmissor ao HD-RX-4K-210-CE para a transmissão de sinais HDMI. Para resoluções de até 2K, a distância máxima de transmissão é de 230 pés (70m). Para resoluções mais altas de até 4K, a distância máxima de transmissão é de 130 pés (40 m).1

NOTA: A energia é transmitida pelo cabo CATx que conecta o HD-RX-4K-210-CE a um transmissor DM Lite.

Além de uma entrada DM Lite, o HD-RX-4K-210-CE fornece uma entrada HDMI que pode ser conectada a uma fonte AV local.

Comutação Automática de Entradas
A comutação automática entre a entrada DM Lite e a entrada HDMI pode ocorrer com base na última entrada conectada. O comportamento de comutação é configurável usando a interface web ou programável usando um sistema de controle Crestron. Além disso, os botões de seleção de entrada no painel frontal do HD-RX-4K-210-CE permitem que a entrada desejada seja selecionada manualmente.

Saída HDMI com 4K Scaler
Uma única saída HDMI com um scaler integrado se conecta a um monitor ou outro dispositivo com uma entrada HDMI.2 As resoluções de entrada são dimensionadas automaticamente para corresponder à resolução nativa do dispositivo de exibição, resultando em uma qualidade de imagem ideal. Para aplicativos que exigem gerenciamento EDID abrangente, a interface da Web pode ser usada para garantir que cada entrada seja exibida em sua resolução e formato ideais. Resoluções de entrada de até 4K60 4:2:0 são suportadas.

Controle de dispositivo
Equipado com portas de controle integradas, o HD-RX-4K-210-CE pode controlar vários dispositivos em uma sala. A porta COM (RS-232) e CEC sobre a saída HDMI podem permitir que o dispositivo de exibição seja ligado ou desligado automaticamente sem o uso de um sistema de controle. Com o uso de um sistema de controle, a porta IR também pode controlar o dispositivo de exibição. Duas portas de relé são fornecidas para controlar uma tela de projeção e outros equipamentos ativados por fechamento de contato de baixa tensão. Duas portas de E/S Versiport permitem a integração de dispositivos como sensores de energia e detectores de movimento. Uma conexão de porta Ethernet a uma LAN também fornece controle, permitindo o uso da interface web integrada, bem como a conexão com um sistema de controle.

NOTA: As portas IR, COM e Ethernet não podem ser usadas para estender sinais em uma conexão DM Lite.

Suporte à tecnologia .AV Framework™
Além de uma interface web integrada e programação do sistema de controle, a tecnologia .AV Framework integrada dos sistemas de controle MPC3-201 e MPC3-302 pode ser usada para controlar o HD-RX-4K-210-CE como um interruptor.

Suporte ao serviço Crestron XiO Cloud™
O HD-RX-4K-210-CE é compatível com o serviço Crestron XiO Cloud, que é uma plataforma baseada em IoT (Internet das Coisas) para provisionamento, monitoramento e gerenciamento remoto de dispositivos Crestron em uma empresa ou em toda uma base de clientes. O serviço permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem milhares de dispositivos no tempo que normalmente levaria para gerenciar um único dispositivo.

Design compacto
Com design compacto, o HD-RX-4K-210-CE pode ser montado em uma superfície plana, como uma parede, ou fixado na parte inferior de uma mesa. O dispositivo também pode ser montado em um trilho de rack.

Especificação
  • Key Features

    • 4K/60 4:2:0 capability
    • One DM Lite™ port for interoperability with one DM Lite transmitter
    • One HDMI® input
    • One HDMI output with 4K scaler
    • Gigabit Ethernet port
    • Stereo line level audio output
    • IR, RS-232, relay, and I/O control ports
    • CEC (Consumer Electronics Control) capability
    • Automatic switching of inputs
    • EDID management
    • HDCP management including HDCP 2.2 support
    • Built-in web interface for easy configuration and monitoring
    • Compatibility with Crestron® 3-Series® or later control systems
    • .AV Framework™ technology support
    • Crestron XiO Cloud™ service support
    • 100-240 VAC power pack included
    • Compact surface-mount design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHD-RX-4K-210-C-E-POE-switcher-receiver-poe
  • Familia de productoVideo
  • Grupo de produtosHDMI Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
  • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Número OmniClass23-37 23 00
  • Título OmniclassTelecommunications Equipment